Simcenter MAGNETは、モーター、ジェネレーター、センサー、変圧器、アクチュエーター、ソレノイドのほか、永久磁石やコイルを使用したすべてのコンポーネントの性能を予測できる強力な電磁界シミュレーション・ソフトウェアです。
電磁デバイスの物理情報をモデル化
Simcenter MAGNETには、電磁デバイスの物理情報を正確にモデリングする機能が含まれています。これには、製造プロセス、温度依存の材料特性、磁化および消磁モデリング、ベクトル・ヒステリシス・モデルなどをモデリングする機能が含まれます。
Simcenter MAGNETには、6段階の自由度機能を備えたモーション・ソルバーも組み込まれています。これにより、磁気浮上や複雑な動きなどの複雑な問題を正確にモデリングし、解析できます。これを可能にするのが、独自のスマート・リメッシュ技術です。
シミュレーションの自動化で可能性を探る
効率的な設計プロセスには、ワークフローに合わせてカスタマイズできるツールが必要です。Simcenter MAGNETには、柔軟なワークフローの自動化を可能にする高度なスクリプト機能が搭載されています。
Simcenter MAGNETの完全にパラメータ化されたCAD機能を使用することで、シミュレーションの効率が向上します。特に、異なる寸法や多くのエアギャップがあるさまざまな磁石の多数の計算を含むモデルなど、通常では多くの手動プロセスを必要とするモデルです。
回路からシステムレベルのモデリングまで統合された状態を維持
システムレベル (1D) またはモデルベース (2D軸対称、2D並進、完全3D) 解析では、システム全体の動作に影響を与える相互作用や局所的な過渡現象を考慮するために、正確なサブコンポーネント・モデルが必要です。
Simcenter MAGNETには、ネイティブ回路シミュレーション、錬成シミュレーション用の接続、Simcenter Flomaster、Simcenter Amesim、その他のプラットフォーム用の1Dシステム・モデルのエクスポートなどの機能が含まれています。