Simcenter Battery Design Studioは、リチウムイオンセルの設計をシミュレーションすることで、セル形状の詳細な仕様やセルの性能をデジタルに検証し、エンジニアをサポートします。バッテリーセルの豊富なコンポーネントや、材料のデータベースが用意され、モデル開発を支援します。
デジタルで設計を検証
詳細なジオメトリ・セルの仕様とセル性能のシミュレーションを使用して、エンジニアがリチウムイオン・セルの設計をデジタルで検証できるようにします。バッテリーセルの広範なコンポーネントと材料データベースにアクセスして、モデル開発を支援します。
パフォーマンス・モデリングへのアクセス
Simcenter Battery Design Studioはさまざまなレベルの性能モデルを提供しています。物理学ベースのマクロ均一モデルでは、セルの電気化学反応に関する知見が得られます。等価RCR回路モデルでは、経験に基づくアプローチによって、セルの動作を演算処理して非常に有効な方法でモデリングします。
最適化された意思決定
Simcenter BDSを使用することで理解が深まり、設計に関する意思決定や、システム性能への影響をよりよく検討できるようになります。Simcenter BDSは、最適で実行可能な選択に導くソリューションです。
エンジニアリングの問題を解決することは問題ではありません
Simcenter Battery Design Studioは、リチウムイオン・セルの設計をシミュレーションすることで、セル形状の詳細な仕様やセルの性能をデジタルに検証し、エンジニアをサポートします。