Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

設計者は、NX、Solid Edge、CATIA、CreoなどのCADツールに完全に組み込まれたCFDソフトウェアを活用し、早い段階でCADツール内で流体熱伝達を評価することで、開発工期を短縮できます。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter FLOEFDによって作成された回路設計図。

Simcenter FLOEFDを選ぶ理由

Simcenter FLOEFDは、設計者から解析者に至るエンジニア向けの、マルチフィジックス機能を備えた完全にCADが組み込まれたCFDソフトウェアです。流体フロー・シミュレーションと熱解析をフロントローディングし、ネイティブCADジオメトリを使用することにより、一般的なCFDアプローチと比較して開発を最大で65%から75%短縮できます。

CFDシミュレーションをフロントローディングして開発を短縮
設計エンジニアはSimcenter FLOEFDを使用して、問題を特定して修正したり、改善点を探ったりする際によりコスト効率が高い、設計プロセスの早い段階でシミュレーションを実行することができます。CADに統合され、生産性が2倍から40倍に向上しました。

設計者向けの直感的なCFDインターフェースを活用
Simcenter FLOEFDのCAD組み込みインターフェース、ガイド付きシミュレーションのセットアップと実行、インテリジェントな自動化技術、結果の分かりやすい表示により、シミュレーションを設計エンジニアの手に委ねることができます。設計パフォーマンスを早期に調査できるため、従来のような障壁を乗り越えることなく、十分な情報に基づいた意思決定ができます。

ネイティブCADジオメトリで直接CFDを実行し、CFDのオーバーヘッドを排除
ツール間のジオメトリ変換の遅延を排除し、CFD解析用のCADジオメトリの準備の複雑さを克服します。FLOEFD Simcenterはネイティブ・ジオメトリを直接使用するため、性能を調べたり、モデルの変更を評価したりする際に、CADモデルも同時に変更されます。

堅牢な自動メッシュ化と、あらゆる品質のCADジオメトリの処理を可能にする独自のSmartCellテクノロジが大きな強みとなっています。これらの強みは、アセンブリの小さな狭いギャップや表面の不整合を処理するために役立ちますが、従来のCFDツールではヒーリングに長時間を要することが多かったのです。これに加えて、CADジオメトリの自動シーリングやリーク識別などの前処理のためのインテリジェントな自動化という利点もあります。

シミュレーション主導の設計を使用 – 探索、比較、最適化
パラメトリック・スタディと設計探索機能を活用して、利用可能な時間内により多くの設計オプションを評価します。さまざまな条件下で製品の性能と信頼性を確保するために、「What if」シナリオを評価します。

このソフトウェアを使用すると、CFD結果の視覚化、プロット、表形式の結果を並べて表示し、数回クリックしてレポートを生成することで、設計を簡単に比較できます。シミュレーションを使用して設計を最適化すると、CADモデルを他のエンジニアリング部門に直接伝達することができます。

新機能

Simcenter FLOEFD 2205を表示するコンピューター画面

複雑なCADジオメトリや低品質なCADジオメトリのための新しい処理オプションの詳細をご覧ください。3D CFDの解析速度を向上させる強化された1D要素、PCB熱解析の忠実度オプションの改善、EDA Bridgeワークフローの更新、Siemens Xcelerator Shareを使用したクラウドベースのエンジニアリング・コラボレーションについて詳しくご紹介します。

Simcenter FLOEFDの機能

Additional resources

詳細情報