Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter STAR-CCM+ Essentials

マルチフィジックス数値流体力学 (CFD) ソフトウェア、Simcenter STAR-CCM+ Essentialsを使用すると、複雑さをモデリングし、現実世界の状況下で製品がどのように動作するかを探ることができます。

月額 $2,625.00 のみ
United Statesの製品と価格を表示しています
国を変更

お電話でのお問い合わせ+1 972 987 3090

Computational fluid dynamics (CFD) simulation visual from the Simcenter STAR-CCM+ software.

Simcenter STAR-CCM+ Essentialsを選ぶ理由

利点: 単一の完全統合型ユーザー・インターフェースで生産性を向上させます。最も複雑なアプリケーションにも対応します。数値流体力学 (CFD) の準備時間を短縮します。強力なエンドツーエンドのコードなしでのワークフロー自動化と、完全組み込みの設計探索機能を活用できます。

Simcenter STAR-CCM+は、マルチフィジックス数値流体力学 (CFD) ソフトウェアです。シミュレーション・エンジニアはこのソフトウェアを使用して複雑さをモデリングし、現実世界の状況下で製品がどのように動作するかを探ることができます。


Simcenter STAR-CCM+ Essentialsには何が含まれていますか?

Simcenter STAR-CCM+ Essentialsには、以下が含まれています。

  • Simcenter STAR-CCM+シリアル・セッション: Simcenter STAR-CCM+シリアル・セッションの1つのインスタンスで、認定サイトで1つのコアを使用できます。セッションは、マルチフィジックス機能の全範囲だけでなく、すべてのプリ/ポスト処理機能を含み、ローカルまたはリモートの計算リソースで、インタラクティブまたはバッチで実行可能です。
  • 3つのパワートークン: パワートークンは、Simcenter STAR-CCM+のアドオンです。認定サイトでは、1つのパワートークンごとにHPCライセンスが1つ付与されます。1パワートークンを交換すると、追加で1コアを利用できます。シリアル・セッション・ライセンスと合わせて、1つのCFDシミュレーションを最大4コアで並列実行することができます。
  • Teamcenter Shareへのアクセス: シーメンスの次世代クラウドベース・コラボレーション・ソリューションです。一元化した安全なストレージやメールアドレスを使った共有など、さまざまな機能を備えたTeamcenter Shareによって、同僚やパートナー、顧客と即座に、安全に、容易にコラボレーションできます。Teamcenter Shareの詳細はこちら

主な特長

単一の完全統合型ユーザー・インターフェースで生産性を向上
Simcenter STAR-CCM+を使用することで、メッシングによるプリ処理からマルチフィジックス・モデリング、複雑なデータ解析、写真精度の視覚化、バーチャル・リアリティ (VR) までを、単一の統合型数値流体力学シミュレーション・ソフトウェアで実行できます。

統合型マルチフィジックスとモーション・モデリング機能を備えた複雑なアプリケーションを活用
マルチフィジックスCFDソフトウェア・ツールとして設計された、Simcenter STAR-CCM+を使用することで、流体熱伝達以外の物理特性にも対応できます。モデリング機能には、単相流および混相流、粒子動力学、反応流、流体-構造連成 (FSI)、空力音響学、レオロジー、電気力学のモデリングも含まれます。完全統合型ソルバー・プラットフォームにより、最も複雑なマルチフィジックス数値流体力学シミュレーションも実行できます。

自動メッシングと複雑なジオメトリのプリ処理により、CFDの準備時間を短縮
Simcenter STAR-CCM+を使用することで、シミュレーションの準備時間を数週間から数時間に短縮できます。自動CADクリーンアップ、表面ラッピング、自動高忠実度メッシングなどの最先端CFDソフトウェア技術を活用することで、重要業務である、「より優れた製品を設計・エンジニアリングすること」に時間を費やせるようになります。

エンドツーエンドのコードなしでのワークフロー自動化と、完全組み込みの設計探索機能を活用
他のCFDソフトウェア・ツールとは異なりSimcenter STAR-CCM+は、最初から最後まで自動シミュレーションを実行し、CFDベースの設計探索を行えるように開発されています。

Simcenter STAR-CCM+マルチフィジックス・ソリューション

Simcenter STAR-CCM+マルチフィジックス・ソリューションの詳細をご覧ください。

強力で堅牢なCFDソフトウェア

Kantha Rao M.氏 (中小企業のお客様)

高度なモデリングを実現するシンプルなCFDソフトウェア

Thilo S.氏 (半導体企業のお客様)

クラス最高の多目的CFDコード

Thomas K.氏 (自動車メーカーの技術マネージャー)

ユーザー事例を見る

CFDシミュレーションでリチウム・バッテリー・システムを最適化し、設計にかかる時間とコストを削減
Case Study

CFDシミュレーションでリチウム・バッテリー・システムを最適化し、設計にかかる時間とコストを削減

Forsee Power、Simcenter STAR-CCM+を使用して熱放散を最適化し、初期段階の試作を排除