HEEDSは、解析ワークフローを自動化し、コンピューティング・ハードウェア/ソフトウェア・リソースを最大限に活用することで、新しい概念が性能要件を満たしているかを評価して、製品開発プロセスを加速しながら、設計空間を効率的に探索して革新的なソリューションを特定します。
設計空間の探索
HEEDSは、設計空間内の設計オプションとパラメーターの効率的な探索、最適化を促進し、エンジニアがより簡単かつ効果的に優れた結果を達成できるように支援します。
時間とコストの効率
HEEDSは、設計プロセスを自動化し、最適化アルゴリズムを活用することで、多数の設計バリエーションを迅速に解析して、製品開発にかかる時間とコストを削減します。
複合領域にわたる最適化
HEEDSは、複数のエンジニアリング領域の同時検討をサポートし、異なる領域間の相互作用を考慮した設計最適化への包括的なアプローチを可能にします。
ワークフローの自動化
HEEDSは、設計および最適化プロセスの反復作業を自動化し、ワークフローを合理化して、効率を向上させます。この自動化により、意思決定の加速と、設計空間のより包括的な探索が可能になります。
HEEDS 2410の新機能
HEEDS 2410は、最新のAI、堅牢性、可視化の機能強化により、設計プロセスを加速して、より優れた設計をより速く発見できるように設計されています。