Simcenter Studioは、初期のコンセプト段階でシステム・アーキテクチャを生成および評価します。システム・シミュレーション、最適な制御方法、強化学習を最先端の機械学習および科学技術計算スタックと組み合わせて、何百ものアーキテクチャをシミュレーションおよび評価します。
AIベースのシステム・アーキテクチャの生成
要件を設定してシステム・アーキテクチャを生成し、Simcenter Studioが斬新な設計の発見を支援できるようにします。特許取得済みの人工知能 (AI) テクノロジーによって駆動されるこのソフトウェアは、エンジニアリングに適した形式的モデル記述から幅広いシステム・アーキテクチャを生成します。体系的で再現性のあるアプローチを使用してデザイン固着の問題を回避し、設計の初期段階で重要な知識も取り込むことができます。
システム・シミュレーション用の計算ノートブックで設計上の意思決定を実現
生成またはインポートされたシステム・アーキテクチャを、計算ノートブック内からのシステム・シミュレーションによって評価します。Pythonを使用した高度なスクリプト可能なインターフェースを介してシステム・シミュレーションを自動的に生成および蓄積することで、評価実行を高速化します。すべての結果を単一のHDF5ファイルにまとめて、後処理を容易にします。このようにして、計算ノートブックを使用すると、設計上の決定を再現し、文書化することができます。
現実的なトレード調査のためのコントローラー生成の自動化
コントローラーの生成を自動化して、設計の初期段階で可能な限り正確で現実的なトレード調査を作成します。強化学習によるモデルフリー・アプローチ、または最適なコントローラーによるモデルベース・アプローチのいずれかを使用します。数百または数千のバリアントのクローズドループ評価を実行して、競争力を獲得します。
最適なシステム・アーキテクチャの選択を導く
関連するすべての関係者を集めて、直感的なWebベースのアプリケーションにより多属性のバランスを取ります。AIを使用して準拠アーキテクチャを生成し、インタラクティブなツールを活用して何千もの設計間のフィルタリングとランク付けを行います。推薦システムは、広大な設計空間から見落とされがちな代替案を提案します。独自のワークフローを設定して、計算ノートブックでユースケース固有のレポートを生成することで、個々の設計案に関する的確な議論を可能にします。