Simcenter Mechanical

Simcenter Femap Standalone

高度なCAEプリ/ポストプロセッサーを使用して、複雑な製品の有限要素モデルを作成、編集、評価し、コンポーネント、アセンブリ、またはシステムをモデリングできます。

United Statesでこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter Femap software visuals: It's an advanced finite element pre-postprocessor for creating, editing and inspecting FE meshes of complex products or systems.

Simcenter Femap Standaloneを選ぶ理由

利点

FEAソフトウェアは、コスト効率が良く使いやすいだけでなく、最も困難な問題をモデリングできるものでなければなりません。こうした要件をまさに満たしているのが、エンジニアリング・デスクトップ向けに高性能FEAモデリングを低価格で提供するFemapです。CADに依存しないWindowsネイティブのFemapは、高度なエンジニアリング用有限要素解析のプリ/ポストプロセッサーとして世界トップクラスと言われています。

主な特長

CADに依存しない
FemapはCADやソルバーに依存せず、Parasolid®モデリング・カーネルを活用します。そのため、Parasolidデータに直接アクセスしてサーフェス/ソリッド・モデリングを実行できるほか、Parasolid以外のジオメトリへのアクセスに必要な、高度なジオメトリ・ツールも利用できます。

包括的なメッシングとモデリング
Femapは、高度なビームモデリング、中立面の抽出、6面体メッシュの作成、堅牢なCADデータ・インポート、理想化などが特徴です。荷重の設定、材料の変更、解析タイプそのものの変更など、幅広いオプションを通じて、比類なきモデル制御性と柔軟性を備えた解析環境を提供します。

複数のソルバーに対応
Simcenter Femapは、業界標準ソルバー (幅広く使用され実績のあるSimcenter Nastran、MSC Nastran、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA、MSC Marc、ADINA、TMGなど) を、機能面、品質面ともに高いレベルでサポートしています。

広範な視覚化とポスト処理
シミュレーション結果を効率的に評価して設計を改善し、結果を広範な開発チームに伝達する方法を理解できます。

内容

Simcenter Femap Standaloneは、ジオメトリのインポート、作成および理想化、有限要素モデルのメッシングと設定、解析後の結果表示に対応する、CADに依存しないプリ/ポストプロセッサーです。Femapは、以下のソルバーのプリ/ポストシステムとして使用できます。

  • Simcenter Nastran
  • MSC Nastran
  • Ansys
  • Simulia Abaqus
  • LS-DYNA
  • MSC Marc
  • ADINA
  • TMG

お客様の声

非常に簡単かつ迅速で、信頼性があります。

オフショア海洋エンジニアリング担当ディレクター (中小企業のお客様)

シミュレーション・プロセスを容易に繰り返すことができます。

航空宇宙企業のCTO (中小企業のお客様)

市場で最も優れた仮想試験用ツールの1つ

認定ユーザー (情報技術およびサービス企業のお客様)

ユーザー事例を見る