タイヤの性能を正確に表現して、方向安定性、制動距離、乗り心地といった自動車の重要な要素を予測します。Simcenter Tireでは、非線形性の高いタイヤ特性を効果的かつ正確にモデリングできるので、車両の挙動をより適切かつ早期に解析できます。
タイヤの力やモーメントを理解する
タイヤの性能をモデリングするには、相当な専門知識と技術が必要です。Simcenter Tireでは、タイヤの力やモーメントを正確に表現するための一連のツールを使用でき、さまざまな一般的な車両性能シミュレーション・ツールにデータを伝播できます。
パセイカのマジック・フォーミュラによるグローバル・スタンダードを実装
Simcenter Tire MF-Tyreは、ハンドリング、制御プロトタイピング、ADAS解析のために、最大8Hzの定常状態および過渡動作を正確にシミュレーションします。Simcenter Tire MF-Tyreは、すべての主要な車両ダイナミクス・シミュレーション・パッケージで利用できる、マジック・フォーミュラをベースにした唯一のタイヤモデルであり、企業内および企業間の標準化を実現します。
オールインワンのタイヤモデルを使用してすべての車両ダイナミクスを解析
Simcenter Tire MF-SwiftでSimcenter Tire MF-Tyreを機能拡張すると、ターンスリップ・モデリング、タイヤ・ベルト・ダイナミクスや、駐車、乗り心地、道路負荷の予測と振動解析のための一連の一般的な3D障害物を使用できます。モジュール方式により、モデルの複雑さをエンジニアリングの問題に合わせて調整できます。Simcenter Tire MF-Swiftは、3D不整路面シミュレーションでは業界最速のタイヤモデルです。
測定データに基づくユーザー・フレンドリーなタイヤモデル・パラメータ特定
データの視覚化、データベース機能、高度な推定機能を含むユーザー・フレンドリーなタイヤ・パラメータ特定ツールを使用して、測定データをSimcenter Tireモデルで使用するパラメータに簡単に変換できます。Simcenter MF-Toolでは、タイヤモデルの視覚化、調整、修正を行ったり、タイヤ特性を自動でスケーリングしながら、タイヤ圧や剛性、摩擦の大きさなど、タイヤ状態の変化によって起きる影響を検証したりできます。
多くの路面タイプでのタイヤ性能を測定
ソフトウェア提供に加えて、シーメンスは実物のタイヤの性能測定も支援できます。Simcenterの試験トレーラーは、乾燥、濡れた状態、雪、凍結などのさまざまな状態の路面でのタイヤの力とモーメントを測定できるように設計されている路面試験検査場です。
車両ダイナミクス・シミュレーション用の高品質のタイヤモデル・パラメータセットに簡単にアクセス
オンライン・ストアのTire Model Marketplaceをご覧ください。車両ダイナミクス・シミュレーションで使用できる非独占的な汎用タイヤモデル・パラメータセット (TIRファイル) を準備しています。