1. Home
Simcenter Xクラウド・シミュレーション・ソフトウェアを使用して、クラウドの仮想HPCクラスター上でCFDシミュレーションを実行し、進行をリアルタイムで監視するチーム。

Simcenter X

HPCとリモート・デスクトップ

シーメンスが設定および管理する、アマゾン ウェブ サービス (AWS) インフラをベースにしたクラウドHPC (ハイパフォーマンス・コンピューティング) とリモート・デスクトップを使用すれば、追加のセットアップなしで数値流体力学 (CFD) シミュレーションの機能を高められます。

柔軟でスケーラブルかつ安全なクラウドベースのシミュレーション

Simcenter Xのクレジットにより、CFDエンジニアは必要なときに必要な場所でリモート・ワークステーションやクラウドホスト型のHPCリソースに即座にアクセスできます。この抜群の柔軟性により、組織やチームはエンジニアリング目標を達成できるだけでなく、それ以上の成果を発揮し、イノベーションと成功を推進できるようになります。

クラウド・シミュレーションで使用した分だけ支払う

オンプレミスでハードウェアを所有および管理するのではなく、Simcenter Xのクレジットを使用することで、繁忙期にはHPC処理能力を簡単に追加できます。ハードウェアとHPCを営業費用 (OPEX) として計上することにより、作業量の変化に俊敏に対応できます。

最新のハードウェアとソフトウェアを活用

Simcenter Xのクレジットを使用すると、AWSの無制限の処理能力を活かしてシミュレーションを拡張し、より複雑なモデリングをより高速に実行できます。シミュレーションを拡張してより多くの可能性を探索し、シーメンスが管理する最適化したハードウェアで安心してシミュレーションを実行することができます。

セキュリティとプライバシーが守られ、いつでも利用が可能

Simcenter X - HPCおよびリモート・デスクトップは、プライバシー、セキュリティ、可用性を最優先に考えた堅牢なクラウド環境を提供します。シーメンスとAWSのベストプラクティスを取り入れたこのソフトウェアは、規格に準拠しており、認証を取得しています。

すでにSimcenter X - HPCをお使いですか?

お客様のアカウントにサインインしてください。

Select...

クラウド型の仮想HPCクラスター

Simcenter Xのクレジットを使用すると、処理能力が無制限のクラウド上のHPCクラスターにオンデマンドで即座にアクセスできます。Simcenter STAR-CCM+を使用することで、より複雑なモデリングをより高速に実行し、複数の設計案を同時に探索できます。

すばやく簡単に拡張
Simcenter Xのクレジットは、アクセスしやすく柔軟でスケーラブルなクラウドHPCソリューションを提供します。追加のセットアップをすることなく、最適化したAWSインフラでシミュレーションを実行できます。Simcenter STAR-CCM+環境で、クリックわずか2回でシミュレーションを開始できます。

リソースの無駄を削減
オンプレミスのHPCを導入するには高い専門知識とコストが必要であり、処理能力も固定化されるため効率的ではありません。Simcenter Xのクレジットを使用したクラウドHPCを使用すれば、HPCのコストをOPEX (運用コスト) として計上できるため、柔軟性と俊敏性が高まります。

柔軟性を活用
オンプレミスでハードウェアを所有および管理せずに、繁忙期にはクラウドでHPC処理能力を簡単に追加できます。従量課金制の価格設定により、ニーズに応じて拡張・縮小が可能であり、同時セッション数やシミュレーション・ツール・ライセンス数にも制限はありません。

クラウドCFDシミュレーションの実例をご覧ください

シミュレーション・チームがいかにSimcenter XのクラウドHPCを使用して、より速く、より多くのことを行っているかをご紹介します。

セキュリティとプライバシーが守られ、いつでも利用が可能

Simcenter Xのクレジットは、セキュリティとプライバシー、可用性を優先しながら、シミュレーション・ユーザーに堅牢なHPCサービスを提供します。シーメンスとAWSのベストプラクティスを取り入れたSimcenter Xは、業界標準に準拠し、さまざまな認証を取得しています。詳細については、シーメンスとAWSが共同で作成したアーキテクチャとセキュリティに関するホワイトペーパーを参照してください。

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアが取得した認証のロゴ。

Teamcenter Share

安全かつ簡単、即座にコラボレーションできるように設計された統合型クラウドベース・ツールです。

詳細情報