多くの機械が生み出す騒音については、世界か国で明確な法制化が進んでいます。つまり、特定の機器をこれらの市場に販売したいメーカーは、機器が放出する音響出力レベルを測定し、国内法で指定された目標を下回る必要があります。エンジニアリング・チームが、製品がこれらの騒音の課題と振動の要件を満たすことを保証し、認定するために、
特定の種類の機械や機器の騒音の測定手順を規定するISO規格が存在しています。これらの騒音試験コード基準に従うことで、信頼性と再現性の高い結果が保証されます。3つの主要なISO規格は、音響出力、音響強度、人体振動に関するものです。各タイプのISO規格の詳細については、以下を参照してください。
Simcenter音響/振動
Simcenter音響/振動認証ソリューションは、ISO認証プロセスの合理化に役立ちます。タスクベースのSimcenter Testxpressソフトウェアと事前定義されたISOテンプレートを、コンパクトなマルチチャンネル・データ収集ツールであるSimcenter SCADAS XSハードウェアと組み合わせて音響および振動測定を行うことができます。また、集積回路圧電 (ICP) 加速度計から、温度センサーやひずみゲージセンサー越しのマイク、内蔵GPSセンサー、CAN-busシステムまで、さまざまなセンサーや直接接続が両システムでサポートされています。
最終的には、Simcenterを用いることは、貴社が騒音と振動に関する地域の規制や規格への準拠を確保しながら、新しい地域に拡大することで市場シェアを拡大するのに役立ちます。
Simcenterを用いた振動/音響認定
Simcenter SCADAS XSとSimcenter Testxpressを使用して、音響パワーと人体振動の音響および振動認証試験を強化できます。