シミュレーション機能の幅を広げて、モデルの忠実度とエンジニアリングの効率を向上させます。設計の初期段階から運用段階まで、システムのライフサイクル全体を通じてさまざまなシミュレーション・ツールを統合することで、デジタル継続性の課題に対処し、ワークフローの効率と異なる部門間のコラボレーションを向上させることができます。
製品ライフサイクル管理 (PLM) システムに接続することで、信頼できる唯一の情報源から取得されるため、すべてのデータの一貫性を確保できます。形状データは、システムモデルを自動的に作成するために使用されます。3D数値流体力学 (CFD) へのカスタムメイドの接続性により、3D CFD結果に基づいて非標準コンポーネントの特性評価を行ったり、1Dと3D間のシームレスな連成シミュレーションを作成することで、モデルの忠実度を高めることができます。オープン・スタンダードのサポートにより、システム・オブ・システムズのシミュレーションを実行して、異なるシステム間の相互作用を分析できます。最後に、設計空間の探索により、革新的な設計をより迅速に発見できます。