Simcenterシステムのソリューションを複数のスクリーンで見ている数人の人物。

Simcenter

生産性向上ツール

強力で使いやすいツールを使用して、市場投入期間を短縮します。

最適化ツールと設計探索ツールを統合

業界最高の機能を用いてモデルを最大限に活用し、生産性を向上させることで、競争力が高まります。強力な解析ツールにより、シミュレーションで得たナレッジは強化されます。例えば線形/スペクトル解析ツールを使用して、基盤となる物理現象を深く理解することができます。また、アプリケーションを通じてシステム解析を強化し、用途に合ったカスタム・ユーザー・インターフェースやプロセスを柔軟に作成できます。

システム・シミュレーションの最大の目的は、適切な意思決定を行い、性能に関する最善の妥協点を見出すことです。このためSimcenterには、最適化ツールと設計探査ツールがシームレスに統合されています。さらに、フル機能のAPIセットを使ってスケッチの作成を自動化することで、シミュレーションの用途はさらに広がります。これらの機能はすべて、ユーザー・エクスペリエンスと学習の容易さを重視した使いやすいパッケージで提供されます。生産性を高めるSimcenterの高度解析、最適化、自動化機能を使用すれば、システムに関する複雑な知見をすぐに取得できます。

生産性向上ツールの機能

生産性向上製品を詳しく見る