Simcenterでは、クラス最高のシミュレーション技術を利用可能です。このプラットフォームには、定評のあるソルバー、詳細な性能解析機能、強力な離散分割機能、並列処理機能など、複数の計算機能が組み込まれています。さらにSimcenterでは、リアルタイム対応ライブラリにより、モデルインザループ (MiL)、ソフトウェアインザループ (SiL)、ハードウェアインザループ (HiL) のすべてのフェーズを網羅します。また、さまざまなモデル単純化ツールによって合理化されています。Simcenterのモデルは、少なくとも12のリアルタイム・ターゲットにエクスポートできます。
ユーザーフレンドリーな有限要素解析 (FEA)/有限要素法 (FEM) およびCADインポート機能により、シームレスな1D/3D統合が保証されます。 また、数値流体力学 (CFD) やマルチボディ・シミュレーション (MBS) など多くのツールと専用のインターフェースが用意されています。Simcenterは、Functional Mock-Up Interface (FMI) 標準のすべての結合モードをサポートしています。また、汎用性に優れた練成シミュレーション・インターフェースにより、社内コードやレガシーコードとのカスタム結合も可能です。さらに、Modelica言語をサポートしており、因果モデリングと非因果モデリングのアプローチを最適な形で単一のプラットフォーム内で組み合わせるという重要な利点もあります。
CAE Value ABが実現するもの
CAE Value ABのシニア・テクニカル・コンサルタントであるEric WendebergとKim Bladhが、Simcenter AmesimとSimcenter HEEDSを使用してハイブリッド車の多属性のバランスを取る方法について説明します。