Simcenterにより、熱流体システムの効率を最適化し、常に安全に動作させることができます。流体システムは、すべての業界で重要な役割を果たしています。これらは、冷却や加熱からさまざまな製品の輸送、エネルギー生産からプラント全体の安全確保に至るまで、さまざまなタスクに使用されます。パフォーマンスを最適化し、常に安全に動作できるようにすることが最も重要です。
流体システム・シミュレーションでは、設計段階の早い段階で熱流体システムのサイズとバランスを調整できます。また、システムのさまざまな稼働条件をモデル化して、常に最大の効率で稼働できるようにすることもできます。緊急事態と障害のシナリオの解析は、どのような状況でもシステムの安全性を保証するために重要です。その後、運用段階で熱流体システムのデジタルツインを再利用してリアルタイムの監視を行い、効率と安全性を最大化できます。
Simcenter Flomasterを使用して揚水貯蔵スキームを把握します
JS Pump and Fluid System ConsultantsのエンジニアがSimcenter Flomasterを使用して、オーストラリアのBurdekin揚水貯蔵スキームの重要な油圧設計パラメータを早期に把握した方法をご覧ください。