コンピューターの前に座り、Solid Edgeでロボット・バーテンダーの3Dモデルを編集している女性。

Designcenter

Solid Edge製品開発ソフトウェア

設計、エンジニアリング、検証用のソフトウェアを使用して製品開発プロセスを改善します。機械および電気設計、シミュレーション、製造、技術文書作成、データ管理など、使いやすいツールをご活用ください。

Introducing Designcenter: Solid Edge 2026

Get an inside look at what's new, from enhanced 3D design to AI-powered drawing and assembly modeling capabilities.

Solid Edgeとは何ですか?

Solid Edgeは、製品開発プロセスのすべての側面に対応する、手頃な価格で使いやすいソフトウェア・ポートフォリオです。シンクロナス・テクノロジーを採用したSolid Edgeは、ダイレクト・モデリングのスピードとシンプルさ、パラメトリック設計の柔軟性と制御性を兼ね備えています。

Solid Edgeを使うべき理由

イノベーションの推進、市場投入期間の短縮、製品品質の向上、エラーの削減、プレミアム価格の実現に役立つツールで、競争上の優位性を獲得します。分断された旧式の設計システムを、製品開発プロセス全体に対応する完全統合型のソリューションに置き換えます。

30%

設計を加速

お客様は、シンクロナス・テクノロジーを搭載したSolid Edgeを使用して、新製品の設計時間を平均で30~50%短縮できたと報告しています。

40%

性能を向上

お客様は、競合のCADソフトウェアよりも40%速くアセンブリに変更を加えて、時間とリソースを節約できたと報告しています。

20%

コラボレーションを加速

Solid Edgeユーザーは、社内のチーム、サプライヤー、顧客とのコラボレーションの時間を平均で20%短縮できたと回答しています。

Solid Edge ROI Calculator (ROI計算ツール)

既存のCADシステムからSolid Edgeへ移行することで、どれだけの時間とコストを節約できるのかご覧ください。

Solid Edgeの機能を詳しく見る

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Designcenterの自由度を体験

設計・エンジニアリング業界で最も包括的かつ柔軟な製品開発ソフトウェア・スイートを活用することで、データを損なうことなくシームレスに拡張できます。Designcenterを使用すると、市場が求めるペースでイノベーションの機会を探索して、進化することができます。

CorvetteのCAD設計のサブアセンブリと、完全なアセンブリのレンダリング。

次世代のコラボレーション

シーメンスの次世代クラウド・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使用すると、社内外の担当者や顧客と素早く安全に、簡単にコラボレーションできます。

チームがオフィスで、タブレットを使ってプロジェクトを確認している。

Solid Edge Xの詳細はこちら

Solid Edge Xの機能と、拡張可能な階層の詳細については、こちらをご覧ください。

最高かつ最速の設計ソフトウェアです。

Joel G.氏
小規模ビジネス、R&D

大規模アセンブリの性能が向上しました。

Thulani N.氏
小規模ビジネス、アプリケーション・エンジニア

クラス最高の3D設計モデリング・ソフトウェアです。

William H.氏
小規模ビジネス、プロジェクト・マネージャー

ユーザー事例

CADコラボレーションで設計効率を改善

SKARTEKは、Solid EdgeとTeamcenterを使用して、見積もりから製造までの設計とコミュニケーションを効率化し、プロジェクト全体の時間を30%短縮しました。

Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

会社:SKARTEK

業界:産業機械

開催場所:Vlčkovce, Slovakia

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Solid Edge, Teamcenter

よくある質問 (FAQ)