1. Home

Solid Edge

購入者向けガイド

パッケージ・オプションをご覧になり、Solid Edgeの始め方をご確認ください。

製品の開発から最適化までのステップを示す3x3のアニメーション・グリッド。

Solid Edgeを始める

Select...

Solid Edgeのライセンスは、Solid Edge XaaS、Solid Edge XaaSフローティング、またはSolid Edge Xのライセンス・タイプをオンラインで購入可能です。

  • Siemens Xcelerator-as-a-Service (XaaS) サブスクリプションは、クラウドに接続し、ソフトウェアやサービスを必要に応じて利用できる機会を提供します。Solid Edge XaaS製品は、月間または年間サブスクリプションとして利用可能です。
  • Solid Edge Xは、安全なSaaS環境で動作するSolid Edgeです。Solid Edgeのコア機能に加え、組み込みクラウドデータ管理、インストール、配布、アップデートなどのクラウド対応サービス、Teamcenter Shareを通じた臨機応変なコラボレーションを提供します。コラボレーション機能はクラウド対応の名前付きユーザライセンスを利用します。
  • Solid Edge XaaSフローティング・ライセンスは、ネットワーク上の任意のコンピューターで使用可能です。フローティング・ライセンスは「カウンテッド」であるため、ライセンス・サーバーを実行しておく必要があります。フローティング・ライセンスのサーバーIDには、Composite ID (CID)、イーサネット・アドレス、ハードウェア・キーのいずれかを使用できます。フローティング・ライセンスを使用するには、ライセンス・サーバーとの永続的なネットワーク接続が必要です。
  • Solid Edge XaaSまたはSolid Edge Xのサブスクリプションは、Teamcenter Shareを含み、ユーザーが求めている強力な製品開発ソフトウェアとともに、次世代のコラボレーション・ツールや拡張現実 (AR) 機能、どこでもどのデバイスからでも設計データにアクセスできる機能などを提供します。

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

よくある質問 (FAQ)

Solid Edge製品を詳しく見る