Designcenter X

Solid Edge X

安全なSoftware-as-a-Service (SaaS) 環境で提供されるSolid Edgeソフトウェアです。

Solid Edge Xの評価版

30日間の評価版を利用して、安全なSaaS環境でSolid Edgeのフル機能にアクセスできます。

Solid Edge Xを使うべき理由

Solid Edge Xは、Solid Edgeソフトウェアを安全なSaaS環境で実行し、柔軟性と安全性に優れたエクスペリエンスで必要なすべての機能を提供します。Solid Edge Xでは、次のことが可能です。

  • 自動アップデートとクラウドベースの組み込みデータ管理により、ITの複雑さとコストを低減
  • 領域の枠を超えてシームレスにコラボレーションし、同僚や顧客とグローバルにつながる
  • AIを活用した機能で、リアルタイムの支援にアクセスし、ワークフローの中断を最小限に抑制
眼鏡をかけて紫色の髪をした女性が、明るい緑色のダイアログ・ボックスの表示されたコンピューターの前に座っている画像。

統合型のクラウドベースのデータ管理

Solid Edge Xのすべてのライセンスには、信頼性の高い統合型のクラウドベースのデータ管理機能が含まれており、効果的で安全かつ確実なデータ管理を容易に始められます。

これらの機能には、製品の設計とデータを容易に検索できるリアルタイムのコラボレーションが含まれます。設計をチェックイン/チェックアウトし、ディスカッションに参加して、作業をコンテキスト化する3Dモデルのマークアップを追加できます。

リビジョンの作成と管理、設計案のフリーズとリリース、関連タスクの割り当てと完了といった機能もあります。これらの機能は、設計プロジェクト全体を通しての生産性の向上、コラボレーションの効率化、データの整合性の確保を支援します。

画面にさまざまなプロジェクトが表示されたコンピューターのデジタル描画。背景には明るい緑色の雲と生産ラインが描かれている。
コンピューターの後ろにいる男性、ロボットアームのデジタルツイン、現実のロボットアームのデジタル描画。

あらゆる規模の企業に合わせて拡張可能なツール

Solid Edge Embedded Client (SEEC) が含まれています (組み込みPDM)。CAD製品データをSolid Edge X内で直接管理、制御し、設計リビジョンの安全性と協調性を確保します。

Teamcenter Xの全機能を活用し、ビジネスの成長に合わせてPLM環境を容易に拡張してカスタマイズできます。

最小限のIT管理で素早く開始し、信頼性と安全性に優れたクラウドベースのアーキテクチャを活用します。3D可視化、インテリジェント検索、マークアップ・ツールでチームメンバー全員を関与させ、より良いコミュニケーションとイノベーションを促進します。

AIを活用した製品開発

Solid Edge Xは、人工知能 (AI) のパワーを活用してアプリ内製品ヘルプを提供するAI生産性支援を備え、探している情報の迅速かつ容易な検索を可能にし、効率を向上させて、イノベーションを促進します。

つやのある正方形の上に「AI」の文字が乗っており、深い青色の背景に電気接続がある。

Solid Edge X

Solid Edge Xは、クラウド・ライセンスの管理、設定、アップデートをシーメンスが一元的に管理するシンプルなIT手法であるため、所有コストも低減します。柔軟なユーザー・エクスペリエンスにより、デスクトップとモバイル・デバイスの両方でシームレスにプロジェクトに取り組むことができます。

. の製品と価格を表示しています国を変更

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Siemens Xceleratorポートフォリオ

よりアクセスしやすく、スケーラブルで柔軟なソリューションの必要性が高まるなか、Siemens Xceleratorポートフォリオは、クラウド接続で利用可能になりました。

Solid Edge Xなら、使い慣れた技術をクラウド上で迅速かつコスト効率良く活用できます。

新しいソリューションを習得してペースを維持し、エンジニアリング領域全体で安全にコラボレーションします。Siemens Xceleratorポートフォリオは、世界で最も包括的なデジタルツインのパワーをこれまで以上にスケーラブルかつ柔軟に、アクセスしやすい形で提供します。

Siemens Xceleratorポートフォリオのロゴ。
SOLID EDGE

30日間の無償評価版

Solid Edgeのフル機能を30日間無償でお試しいただけます。高速で柔軟な設計変更、強力なアセンブリ管理、そしてマルチCADデータのシームレスな利用など、Solid Edgeならではの機能を存分に体験してください。

Solid Edgeによる赤とライトグレーの3Dモデルを表示している黒いコンピューター・モニター。

Solid Edge製品を詳しく見る