製造エンジニアリング部門が、新製品導入のライフサイクル全体を通じて、製造コンセプトを事前に仮想的に検証できるようにすることで、市場投入までの期間を短縮できます。
製品とリソースの3Dモデルを活用して、装置と人が関与する複雑な製造プロセスのシミュレーション、検証、最適化、試運転を容易にし、立ち上げの迅速化と生産品質の向上を実現します。

製造エンジニアリング部門が、新製品導入のライフサイクル全体を通じて、製造コンセプトを事前に仮想的に検証できるようにすることで、市場投入までの期間を短縮できます。
製品とリソースの3Dモデルを活用して、装置と人が関与する複雑な製造プロセスのシミュレーション、検証、最適化、試運転を容易にし、立ち上げの迅速化と生産品質の向上を実現します。

時々、友人からのちょっとした助けが必要となる時があります。
シーメンスとProcess Simulateソフトウェアが製造上の課題の解決にどのように役立つかについてビデオをご覧ください。
モデリングとシミュレーションのタスクを容易にし、Process Simulateへの投資に付加価値をもたらすさまざまな機能や専用ツールの詳細をご確認ください。
製品の組み立てと分解のプロセスを設計、解析、検証し、最も効率的な衝突のない操作シーケンスを最短時間で決定します。
Process Simulateは、モデリング、組み立て/分解のパスと操作シーケンスの動的作成とシミュレーション、衝突検出とクリアランス評価、2D/3Dセクショニング、および測定解析に使用します。操作に最適なツールを選択し、仮想クリアランス・テストと衝突解析を実行し、製品とツールの完全なプロセスを一緒にシミュレーションします。

さまざまな生産構成を持つ高度に自動化されたプラントを含む、ロボット・システムと自動製造システムの仮想開発、シミュレーション、試運転を実施します。
Process Simulate Roboticsを使用すると、ロボットの衝突のないモーションパス計画とシミュレーション、ロボットの自動配置とリーチテスト、ロボットの動作サイクルタイムとエネルギー使用量を容易に最適化し、複数のロボット・ワークステーションとゾーンの同期を簡素化します。複数のエンジニアリング部門がこのソフトウェアを使用して、単一のワークステーションから生産ライン全体まで、さまざまな製造システムを計画し検証できます。

既存の生産を中断することなく、動的な3D仮想環境でロボット・プロセスを維持し最適化します。
Process Simulate Offline Programming (OLP) を使用して、ロボット固有のターゲット位置、方向、構成、モーションパス、干渉ゾーンを作成し操作します。すべての主要ロボット・ブランドのロボット・ティーチ・ペンダント・インターフェースとロボット・コントローラーに基づいて、サイクルタイムの最適化、設定可能なモーションとOLPコマンドの作成と編集、ロボットのキャリブレーション、ロボット・プログラム全体のダウンロードとアップロードが可能です。

オフラインのProcess Simulateモデルを使って、レイアウトの作成、キネマティクスの定義、シミュレーション、解析など、バーチャル・コミッショニングを実行できます。
Process Simulate Commissioningを使用して、ロボットやその他の自動化装置を含む製造ゾーンまたはセルの構築、設置、試運転 (機械的および電気的) を検証し最適化します。シーメンスのTIAポータルとPLCSIM Advancedソフトウェア、またはOPC UAソフトウェアと実際のロボット・プログラムを使用して、ハードウェアで実際のプログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) コードをシミュレーションし、最も現実的なバーチャル・コミッショニング環境を提供します。

溶接シーム作成ツールや、接着、シーリング、スプレー作業のための連続パス生成ツール、完全なロボット・モーションパス・シミュレーション・ツール、およびロボットの配置や、リーチ、サイクルタイムの最適化ツールを使用して、ロボット製造プロセスを開発します。
Process Simulate Continuous Manufacturingを使用して、ロボットパス作成用の溶接シームと加工ツールパスをインポートし、カーブとジオメトリ認識に基づいて溶接シームと連続モーションパスを生成し、サーフェスの法線状態に基づいてパスの位置を整列させ、塗装とスプレーの範囲と厚さをシミュレートします。

実際の製造オペレーションに必要な人員構成に合わせて、シミュレーションの仮想人間フィギュアのサイズやタイプを調整することで、人間の詳細な操作を設計、解析、最適化します。
Process Simulate Human Simulationを使用してワークステーションの設計を検証し、製品部品に手が届き、組み立て、メンテナンスが可能であることを確認します。人間の操作とワークステーションのサイクルタイムと人間工学を分析して最適化し、業界および企業の標準に従って安全なプロセスを確保します。

Process Simulateの解析スタディを仮想現実 (VR) 環境に読み込んで、設計とプロセスのレビューや、シーンとシミュレーションの解析を行い、HTCとHPの提供するVRハードウェアを使用して完全に没入しながらコラボレーションします。
Process Simulate Virtual Realityを使用して、仮想環境内を移動したり、Process Simulateで作成されたシミュレーションを再生、一時停止、リセットしたり、シーン内のロボットを操作したり、測定を行ったり、メモやマークアップを記録したりします。

Estun AutomationはTecnomatix Process Simulateを使用して、仮想環境での試運転時間を30%短縮し、全体的なコストを20%削減しました。

会社:Estun Automation
業界:バッテリー, 産業機械
開催場所:Nanjing, China
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Tecnomatix
Get more details about our wide range of digital manufacturing cloud solutions for your specific needs.