Plant Simulation X Standardは、Essentials製品をベースに高度な統計シミュレーション機能を追加した製品で、最大4000オブジェクト規模の基本オブジェクト、ユーザー定義オブジェクト、ライブラリ、および制御を使用し、生産システムおよびそのプロセスの3Dシミュレーション・モデルを作成して、解析、最適化します。
生産前に材料フロー、スループット、システム全体のパフォーマンスを高い信頼性で検証および最適化します。
主な特長
シミュレーション、検証、最適化
Plant Simulation Xソフトウェアを使用して、生産システムおよびプロセスのシミュレーション、検証、最適化のための最大4000オブジェクト規模の3Dビジュアリゼーション・モデルを作成できます。グローバルな製造設備からローカルの工場、個別の製造ラインまで、工場計画のあらゆるレベルの材料フロー、リソース利用、ロジスティクスを最適化する支援をします。CADデータを直接インポートして3Dシミュレーション・モデルを強化し、リアルな生産のデジタルツインを構築します。
調査と解析
物流と生産のシステムを正確にモデル化し、その特性を調査し、パフォーマンスを最適化します。デジタルモデルを使用すると、既存の製造システムを妨げることなく、(計画プロセスで使用する場合も) 実システムを実装する遥か以前に、試験やWhat-ifシナリオを実行できます。幅広い解析ツール、統計、チャートにより、さまざまな製造シナリオを検証し、生産計画の初期段階に信頼性の高い意思決定を迅速に下すことができます。部品のルーティング (経路情報) を検証し、機械の状態を包括的に把握することで、適切な意思決定と生産管理を促進します。
データ交換の合理化
ActiveX、C言語のインターフェース、MQTT、ODBC、OPC UA、PLCSIM Advanced、SIMIT、Oracle SQL、ソケットなどのテクノロジーとの統合を活用して、サードパーティ・コードへの直接アクセス、データベース統合、効率的なデータ転送を可能にし、リアルタイムのシミュレーションと監視を強化します。

Plant Simulation Xについて
Plant Simulation Xは、あらゆる計画レベルで生産とロジスティクスのシミュレーション、探索、解析、最適化を行うための、業界をリードするデジタル・マニュファクチャリング機能を備えたSaaS (Software-as-a-Service) ソリューションです。生産施設、ライン、オペレーションの階層モデルに3D環境でアクセスできるほか、クラウドベース・ソフトウェアならではの柔軟性、コラボレーション、セキュリティ、拡張性のメリットも享受できます。
ソフトウェアを効率的に導入して構成できるため、生産性が向上し、製造能力を直ちに拡張できます。費用対効果が高く、カスタマイズ可能なPlant Simulation X製品は、デジタル・マニュファクチャリングのさまざまなレベルの複雑さに合わせて調整されています。
Plant Simulation Xの利点
- 実装前に既存の生産システムの性能とエネルギー使用量を最適化
- 計画段階でリソースの効率と利用を最大化し、ボトルネックを特定
- 生産性を向上させ、生産ラインの投資コストを最小化
- クラウド対応ソリューションを使用して、関係者間のコラボレーションを強化
Plant Simulation Xのアドオン
強力なアドオンを使用すると、モデリングとシミュレーションの要件が時間の経過とともに増加した際に、ソフトウェア機能を簡単に拡張できます。