34년 이상 축적된 개발 및 사용자 피드백을 바탕으로 만들어진 Simcenter Flotherm은 전자 열 해석을 위한 선도적인 전자 냉각 시뮬레이션 소프트웨어 솔루션입니다. IC 패키지, PCB 및 인클로저부터 데이터 센터와 같은 대규모 시스템까지 다양한 수준에서 개발 시간을 단축합니다.
전자 열 설계 워크플로 가속화
Simcenter Flotherm은 열 엔지니어가 시뮬레이션을 수행하고 적시에 정확한 결과와 피드백을 다른 엔지니어링 기능에 제공할 수 있는 도구로서 전자 개발 워크플로와 통합됩니다. 열 관리와 초기 단계 아키텍처부터 최종 열 설계 검증에 이르기까지의 시뮬레이션 기반 의사 결정을 지원합니다. 이는 개발 시간을 단축하는 데 도움이 되며 비용이 많이 드는 신뢰성 관련 보증 비용 또는 후기 단계 재스핀의 위험을 제거하는 데도 도움이 됩니다.
엔지니어가 열 해석 프로세스를 단축하는 데 도움이 되는 기능으로는 혁신적인 SmartPart 기술, 광범위한 라이브러리, EDA 및 MCAD 데이터 처리, 안정적인 맞춤형 솔버 기술, 최첨단 소형 열 모델링 기술, 자동 모델 보정, 파라메트릭 해석 및 최적화 기능 등이 있습니다.
정확하고 빠른 열 해석 활용
Simcenter Flotherm의 즉각적이고 안정적인 직교 그리드를 활용해 보십시오. 컴포넌트와 재료, 성능이 수천 가지에 달하는 크고 복잡한 전자 모델에 적합합니다. Simcenter Flotherm 메싱 및 솔버는 처음부터 서브미크론에서 미터까지 다양한 길이 스케일을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 지능형 SmartPart 기반의 객체 관련 그리드 기능을 사용하면 객체의 위치와 방향이 변경될 때 그리드를 다시 작성할 필요가 없습니다. 이를 통해 작업을 더 빠르게 진행하고 시뮬레이션 결과와 설계 공간 탐색에 집중할 수 있습니다.
지능형 SmartParts로 모델 생성 시간 단축
Simcenter Flotherm 열 엔지니어링 지향 인터페이스, 지능형 모델링 및 라이브러리로 빠르고 정확한 스터디를 위한 모델을 빠르게 구성하여 초기 열 아키텍처 의사 결정을 지원합니다. 방열판, 팬, 인클로저, 히트 파이프 등과 같은 전자 제품 관련 컴포넌트의 SmartParts 라이브러리를 사용하여 모델을 빠르게 구축할 수 있습니다.
개발 중 EDA 및 메카니컬 설계 데이터의 복잡성 통합
EDA 및 메카니컬 설계 팀의 진행 상황에 따라 개발 중에도 모델 복잡성과 충실도를 향상시켜 보십시오. CAD 데이터를 가져와서 사전 처리할 수도 있습니다. 보드 라우팅 및 컴포넌트 레이아웃 정보를 위한 ECAD 데이터를 가져와 ODB++와 같은 모든 주요 EDA 소프트웨어 파일 형식에서 간단한 방식으로 모델링하여 EDA 복잡성을 처리합니다. EDA Bridge를 사용하면 빠른 처리가 가능하고 적절한 모델링 충실도 수준에 맞는 옵션을 사용할 수 있습니다.
새로운 기능

Parasolid, NX 및 Solid edge 가져오기를 지원하는 MCAD 브리지를 사용한 CAD 지오메트리의 CFD 가져오기 속도 향상, 복셀화를 위한 단계 변경 속도 증가 및 크고 복잡한 모델의 사전 해석 로드 시간 감소 등 최신 2304 릴리스에 관해 자세히 알아보십시오.