Aplikacja Capital Connectors umożliwia bezproblemowe udostępnianie danych układów elektrycznych w systemach MCAD, PLM i narzędziach symulacji.

Rozwiązanie Capital jest dostępne dla otwartego ekosystemu narzędzi inżynierskich. Aby pomóc firmom działać zgodnie z ich potrzebami, Capital współpracuje z rozwiązaniami w innych dziedzinach, takimi jak mechaniczne projektowanie wspomagane komputerowo (MCAD), PLM i narzędzia symulacyjne, zarządzanie wymaganiami lub systemy zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM).
Integracja z systemami MCAD
Wykorzystaj narzędzia integracji dla wszystkich wiodących systemów MCAD, z obsługą różnych użytkowników końcowych. Zapewniając więcej niż prosty proces wymiany plików, rozwiązanie Capital daje projektantom precyzyjną kontrolę nad każdym atrybutem danych podczas przepływu między systemami.
Określanie własności danych
Zachowaj własność danych w wątku cyfrowym. Na przykład długość przewodu jest definiowana przez MCAD, kolor przewodu jest definiowany przez projektanta okablowania, a po określeniu interfejs Capital / MCAD kontroluje wszystkie przepływy danych. Pozwala to projektantom pracować równolegle i bez ryzyka wprowadzenia błędów spowodowanych przypadkową modyfikacją danych w jednym lub drugim systemie.
Wykorzystaj zaawansowane możliwości spłaszczania okablowania
Inteligentnie spłaszczaj i rozwijaj złożone sieci 3D w układy rozgałęzień 2D gotowe do detalowania. Przenoszone są przepusty, klipsy i inne części mechaniczne, a także taktowanie złącza i orientacja.
Zapewnienie precyzyjnej kontroli wymiany danych z menedżerem zmian
Wszystkie interfejsy MCAD wspierają proces wprowadzania zmian przyrostowych za pomocą menedżera zmian, który obejmuje diagnozę, wybór i zastosowanie nadchodzących zmian, upraszczając i automatyzując zadanie zarządzania zmianami.
Integracja z systemami PLM
Poznaj rozbudowany zestaw funkcji zarządzania danymi rozwiązania Capital które obejmują autonomiczne środowisko projektowania elektrycznego. Zapewnij integrację z dowolnym systemem PLM, korzystając z dostępnych usług internetowych i dostosowań interfejsów API.
Zapewnienie spójnej ogólnej struktury produktu dzięki integracji z rozwiązaniem Teamcenter
W połączeniu z Teamcenter wiele natywnych funkcji zarządzania danymi odbywa się w środowisku Teamcenter, aby zapewnić spójny cykl życia rozwoju. Pakiet Capital osadza przestrzeń roboczą Active Workspace rozwiązania Teamcenter w środowisku narzędzi do projektowania instalacji elektrycznych, aby zapewnić ich projektantom bezpośredni dostęp do struktury produktu, definicji funkcji i innych danych multidyscyplinarnych.
Kontrola cyklu życia i procesu zatwierdzania
Przesyłaj projekty Capital do przepływu informacji w rozwiązaniu Teamcenter, aby kontrolować cykl życia i proces zatwierdzania za pomocą natywnych mechanizmów śledzenia i powiadamiania. Ta ścisła integracja pozwala skoncentrować się na efektywnym projektowaniu modeli instalacji elektrycznych opartym na modelu przy jednoczesnej integracji z ogólnym procesem rozwoju produktu.