Zaawansowane narzędzie do projektowania okablowania ułatwia dodawanie szczegółowych elementów i przeprowadzanie niezawodnej walidacji każdego projektu pochodnego.

Capital Harness Designer umożliwia inżynierom tworzenie szczegółowych, zweryfikowanych i gotowych do produkcji projektów okablowania. Narzędzie można dostosować do określonych potrzeb. Oparte na regułach funkcje scalania projektów zespołowych zapewniają automatyczną integrację danych wejściowych projektu z wielu źródeł na szczegółowym poziomie.
Automatyzacja weryfikacji
Użyj procedur wyboru części, aby automatycznie dodawać przewody, kable wielordzeniowe, zaciski, uszczelki, korki wnękowe, taśmy, rury, tuleje termokurczliwe oraz inne elementy wiązek przewodów i utworzyć pełne zestawienie materiałów do produkcji.
Testowanie na bieżąco
Upewnij się, że ostateczny projekt jest zgodny z najlepszymi praktykami zdefiniowanymi w organizacji, korzystając z wielu konfigurowalnych sprawdzeń reguł projektowych.
Obliczenie zapotrzebowania na materiały
Wykorzystaj zautomatyzowane funkcje inżynierskie do obliczania długości drutów produkcyjnych, średnic wiązek, zoptymalizowanych pozycji spawów, ilości taśm, masy okablowania i innych wielkości opisujących gotowy projekt.
Współpraca przy scalaniu projektów
Scalaj zmiany projektowe z projektowania mechanicznego wspomaganego komputerowo (MCAD) i innych narzędzi w sposób ciągły z istniejącymi projektami okablowania — bez nadpisywania lokalnie dopracowanych szczegółów i atrybutów projektu. „Zasady zmian” określają, w jaki sposób Capital Harness Designer powinien reagować na zmiany projektowe z wielu źródeł; system automatycznie ocenia wpływ zmian projektowych i stosuje zmiany do projektu okablowania.
Zapewnienie spójności z graficznymi szablonami stylów
Renderuj wiele graficznych reprezentacji z tego samego projektu w sposób unikalny za pomocą konfigurowalnych graficznych szablonów stylów. Korzystając z tej funkcji, można tworzyć projekty referencyjne, które są zgodne ze spójnymi wewnętrznymi standardami i stylami oraz automatycznie ponownie renderować projekt na żądanie w stylach wymaganych przez organizację klientów/dostawców.
Zarządzanie wieloma wiązkami za pomocą opcji i wariantów (OV)
Zarządzaj wieloma wariantami okablowania z jednej konstrukcji 150%. Narzędzie automatycznie identyfikuje, które komponenty są przypisane do którego wariantu i kompiluje listy produkcyjne dla każdego z nich.
Bezpośrednie zmiany w projekcie
Ułatw procesy wprowadzania zmian dzięki architekturze rozwiązania Capital skoncentrowanej na danych. Korzystaj z wielu funkcji zarządzania zmianami, takich jak tabelaryczne i graficzne raporty różnic, zarządzanie wersjami i kontrola zgodności (listy produkcji).
Definiowanie zarządzania projektami i procesami
Definiuj i stosuj normy projektu, takie jak konwencje nazewnictwa, sprawdzanie reguł projektowych, opcje klienta i warianty. Mogą być wymagane ograniczenia procesu, takie jak sekwencja zarządzania wersjami, blokowanie projektu, uprawnienia użytkowników i nazewnictwo komponentów.