Zaawansowane narzędzie do projektowania okablowania wykorzystujące przypisywanie elementów KSK do projektowania okablowania dostosowanego do modułu, szczegółowych elementów wiązek przewodów oraz walidacji projektu.

Twórz i konstruuj gotowe do produkcji projekty wiązek przewodów i podzespołów modułowych za pomocą oprogramowania Capital Harness Designer Modular. Zapewnij inżynierom opracowującym okablowanie możliwość tworzenia w pełni szczegółowych i zweryfikowanych projektów okablowania przy użyciu modelu KSK (specyficznych dla klienta).
Automatyzacja weryfikacji
Utwórz pełne zestawienie materiałów produkcyjnych z procedurami wyboru, które automatycznie wybierają zaciski, uszczelki, korki wnękowe, taśmy, rury, tuleje termokurczliwe i inne elementy okablowania.
Testowanie i optymalizacja
Upewnij się, że ostateczny projekt jest zgodny z najlepszymi zdefiniowanymi praktykami, korzystając z wielu konfigurowalnych sprawdzeń reguł projektowych. Zautomatyzowane porównania projektów identyfikują zmiany graficzne i specyfikacje między różnymi wersjami.
Współpraca przy scalaniu projektów
Scalaj zmiany projektowe z MCAD, KBL i innych narzędzi w sposób ciągły z istniejącymi projektami okablowania — bez nadpisywania lokalnie dopracowanych szczegółów i atrybutów projektu. „Zasady wprowadzania zmian” określają, jak oprogramowanie Capital jak Harness Designer Modular reaguje na zmiany projektowe pochodzące z wielu źródeł.
Łatwa kontrola danych
Użyj natywnego systemu zarządzania danymi, aby uzyskać zaawansowaną kontrolę zarówno nad danymi projektowymi, jak i procesem projektowania w celu zarządzania złożonymi interakcjami danych wymaganymi do tworzenia okablowania. Konfigurowalne elementy sterujące na poziomie wersji, blokowanie projektu, ścieżka audytu, uprawnienia użytkowników i wiele innych udogodnień ułatwia zarządzanie projektami i użytkownikami.
Korzystanie z szerokiej gamy wbudowanych narzędzi
Wykorzystaj równoległe zarządzanie modułami funkcjonalnymi, modułami produkcyjnymi, pochodnymi i ich relacjami kodowymi. Automatyczne tworzenie modułów technicznych i przypisywanie kodów modułów do wykorzystania obiektów przyspiesza prace projektowe. Dostępna jest szeroka gama algorytmów przypisywania modułów i można rozszerzyć o niestandardowe algorytmy.
Zapewnienie spójności z graficznymi szablonami stylów
Renderuj wiele graficznych reprezentacji z tego samego projektu za pomocą konfigurowalnych graficznych szablonów stylów. Korzystając z tych szablonów, można tworzyć projekty referencyjne, które są zgodne ze spójnymi wewnętrznymi standardami, a następnie automatycznie ponownie renderować projekt na żądanie w stylach wymaganych przez organizację klientów/dostawców.
Bezpośrednie zmiany w projekcie
Ułatw procesy wprowadzania zmian dzięki architekturze rozwiązania Capital skoncentrowanej na danych. Korzystaj z wielu funkcji zarządzania zmianami, takich jak tabelaryczne i graficzne raporty różnic, zarządzanie wersjami i kontrola zgodności (listy produkcji).