Projektowanie i inżynieria

Designcenter

Ten najbardziej wszechstronny pakiet oprogramowania do rozwoju produktu, dostępny zarówno w wersji w przeglądarce internetowej, jak i na komputery stacjonarne, umożliwia projektowanie z myślą o przyszłości.

Dlaczego warto używać oprogramowania Designcenter?

To jedyny kompletny pakietowi oprogramowania, który zapewnia niezrównaną skalowalność, elastyczność i funkcjonalność umożliwiające przyspieszenie procesu rozwoju produktu. Przy jego użyciu można błyskawicznie badać możliwości wprowadzania innowacji i rozwijać je dzięki połączeniu świat fizyczny z cyfrowym bliźniakiem wspomaganym przez sztuczną inteligencję.

Wyjątkowa skalowalność

Oprogramowanie Designcenter zapewnia bezproblemowe skalowanie rozwiązań, od start-upu do producenta OEM działającego na skalę globalną, z pełną wiernością odwzorowania danych. Obniż koszty użytkowania, wykorzystując oprogramowanie Designcenter, oparte na sprawdzonej architekturze firmy Siemens i naszym wiodącym w branży jądrze Parasolid.

Maksymalna wszechstronność

Wyjątkowa integracja z portfolio Siemens Xcelerator do symulacji, obsługi produkcji, projektowania układów elektronicznych i elektrycznych oraz zarządzania cyklem życia produktu usprawnia współpracę między domenami i umożliwia utworzenie kompleksowego wątku cyfrowego.

Niezrównana swoboda

Dzięki nagradzanym funkcjom, m.n. wspomaganiu przez sztuczną inteligencję, inżynierii immersyjnej , współpracy w chmurze, projektowania pod kątem zrównoważonego rozwoju i projektowania generatywnego, dostępnym w modelu licencjonowania na podstawie wartości, można łatwo dostosowywać się do zmieniających się wymagań biznesowych.

Poznaj pakiet oprogramowania Designcenter

Dowiedz się więcej o zawartych w nim rozwiązaniach do projektowania i obsługi produkcji. Nie wiesz, który produkt jest odpowiedni?

Wąskie logo Siemens Xcelerator

Oprogramowanie firmy Siemens do projektowania konstrukcji mechanicznych

Licencje na oprogramowanie CAD 3D, w tym NX i Solid Edge, umożliwiają skalowanie funkcji projektowania konstrukcji mechanicznych.

System tokenów wielokrotnego użytku

Większe możliwości dzięki elastycznym opcjom licencjonowania

Dzięki systemowi tokenów wielokrotnego użytku dla oprogramowania NX i Solid Edge można łatwo uzyskać dostęp do rozszerzonych funkcji w zależności od potrzeb i zmniejszyć koszty ogólne Możesz łatwo wykorzystywać i ponownie wykorzystywać funkcje w ramach subskrypcji wynoszącej tylko jeden koszt, z tokenami dodawanymi z powrotem do łącznej puli zespołu, gdy użytkownik przestanie używać produktów obsługujących tokeny.

Grafika przedstawiająca licencjonowanie na podstawie wartości: cztery komputery stacjonarne reprezentujące użytkowników, stosy tokenów dostępnych w puli oraz moduły produktów o różnej wartości wyrażanej w tokenach wymaganych do zarejestrowania licencji.
Jądro modelowania geometrycznego

Poznaj zalety rozwiązania Parasolid

Użytkownicy mogą łatwo przechodzić między oprogramowaniem NX i Solid Edge, zarówno w przypadku wersji w przeglądarce internetowej, jak i zainstalowanej na komputerze stacjonarnym, aby używać różnych funkcji z gwarancją pełnej wierności odwzorowania danych. Oba te produkty są oparte na jądrze Parasolid, które zapewnia bezproblemowe skalowanie i interoperacyjność, aby dostosować używane rozwiązanie do wymagań konkretnego projektu.

Dłonie trzech osób trzymające łączące się ze sobą fragmenty układanki
Projektowanie pod kątem produkcji

Multidyscyplinarne możliwości systemów CAD/CAM/CAE

Przesuń proces projektowania w lewo i szybciej wprowadzaj produkty na rynek dzięki multidyscyplinarnym funkcjom CAD/CAM/CAE w oprogramowaniu NX i Solid Edge, które umożliwiają projektowanie, sprawdzanie poprawności, symulację, wizualizację, wytwarzanie i nie tylko.

Rozwiązanie Designcenter firmy Siemens umożliwia również integrację z narzędziami Siemens Xcelerator do symulacji, inżynierii, produkcji, elektroniki, elektryki i PLM.

Różnorodny zespół inżynierów robotyki przemysłowej siedzący przy stole z ramieniem robotycznym.
Funkcje projektowania i inżynierii dostępne w pakiecie Designcenter firmy Siemens umożliwiają nam bardziej efektywne dokumentowanie części, komponentów i planów koncepcyjnych 3D w zakresie szerokości i głębokości oraz usprawnienie i zwiększanie elastyczności procesów.
Christian Wünsch, Kierownik działu badań i rozwoju oraz zarządzania produktem, Tremonia Mobility

Dowiedz się więcej o pakiecie oprogramowania Designcenter

Zapoznaj się z zasobami dotyczącymi oprogramowania NX i Solid Edge. Do każdego produktu jest dołączona biblioteka zasobów obejmująca webinary, e-booki, artykuły techniczne, infografiki, filmy, analizy case study, broszury informacyjne itp.

Biblioteka zasobów dotyczących oprogramowania NX

Biblioteka zasobów dotyczących rozwiązania Solid Edge