1. Home

Human

Process Simulate X Human Standard

Przeprowadzaj szczegółową symulację zadań 3D i analizę ergonomii opartą na współpracy, aby projektować i optymalizować operacje uwzględniające potrzeby ludzi przy użyciu wirtualnych ludzi o różnych rozmiarach.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Wirtualna postać kobiety wykonująca zadania robocze w oprogramowaniu Process Simulate Human Simulation.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Process Simulate X Human Standard?

Rozwiązanie Process Simulate X Human Standard zawiera funkcje szczegółowej symulacji zadań i analiz ergonomii, które umożliwiają projektowanie i optymalizowanie zadań z uwzględnieniem potrzeb ludzi oraz sprawdzanie ich poprawności z zastosowaniem wirtualnych postaci ludzkich o zróżnicowanej budowie ciała. Pozwala to doskonalić projekty i procesy montażu oraz tworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze miejsca pracy.

Najważniejsze cechy oprogramowania Process Simulate X Human Standard

Analiza ergonomii: oprogramowanie zawiera kompleksowe narzędzia umożliwiające m.in. oceny postawy podnoszenia na podstawie norm branżowych. Dodatkowe konfigurowalne funkcje obejmują monitorowanie postawy, symulacje na poziomie oczu, oceny siły całego ciała i rąk, analizę energii metabolicznej i akumulacji zmęczenia, ocenę statycznych i skumulowanych obciążeń dolnej części pleców oraz generowanie szczegółowych raportów ergonomicznych.

Planowanie i symulacja zadań wykonywanych przez ludzi: przy użyciu modelu sylwetki ludzkiej w środowisku cyfrowym 3D można tworzyć szybkie animacje i scenariusze warunkowe, stosując sylwetki o zróżnicowanej budowie ciała i różne położenia obiektów lub modyfikując siły powiązane z zadaniami.

Process Simulate Collaborate: rozwiązanie umożliwia wizualizowanie, przeglądanie i analizowanie linii i gniazd produkcyjnych utworzonych w oprogramowaniu Process Simulate w dowolnym czasie, miejscu i z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze.

Projektowanie zakładów produkcyjnych: funkcje tworzenia i edycji modeli geometrycznych reprezentujących komponenty i złożenia pozwalają uzyskać dokładne cyfrowe obrazy środowiska produkcyjnego. Dzięki możliwości modyfikowania danych kinematycznych można symulować ruch i interakcje części, aby przeprowadzać realistyczne analizy zautomatyzowanych urządzeń i przepływów zadań w celu zoptymalizowania rozplanowania zakładu i procesów produkcyjnych. Dane CAD można bezpośrednio importować, aby utworzyć realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji. 

Symulacja montażu: funkcje generowania i symulowania ścieżek montażu oraz sekwencji procesów, a także wykrywania kolizji i tworzenia przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D ułatwiają projektowanie, analizowanie i weryfikowanie procesów montażu i demontażu.  

Obraz opartego na prawach fizyki modelu 3D stacji ręcznego sortowania z wirtualnymi ludźmi w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X

Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się najlepszymi w branży funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.

Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.

Zalety oprogramowania Process Simulate X:

  • Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
  • Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
  • Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
  • Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań z zastosowaniem modułów dostępnych w modelu licencjonowania na podstawie wartości

Rozszerzenie funkcjonalności produktów Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym:

  • Automatic Path Planner
  • Cables
  • Point Cloud
  • Virtual Reality
  • Łącznik do NVIDIA Omniverse

Poznaj powiązane produkty oprogramowania Process Simulate X

Produkty Process Simulate X

Porównaj zestawione funkcje produktów Process Simulate X.

Produkcja uwzględniająca potrzeby ludzi oraz wirtualizacja

Meet K., starszy inżynier ds. projektowania i rozwoju, segment małych przedsiębiorstw

Zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej przez ludzi w procesach produkcji

Ankit, analityk danych, segment średnich przedsiębiorstw

Usprawnienie linii produkcyjnej z uwzględnieniem potrzeb operatora

Helder G., inżynier aplikacji, segment małych przedsiębiorstw

Przykłady wdrożeń

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksowe wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.