Na podstawie danych wejściowych z etapu projektowania koncepcyjnego można szybko utworzyć model wstępnego widoku statku w ujęciu makro. Koncepcja systemu konstrukcyjnego wspiera analizę na wczesnym etapie projektowania oraz generowanie raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez towarzystwa klasyfikacyjne. Podstawowy model projektu jest reprezentowany przez systemy płyt i profili, które dzielone przez połączenia na mniejsze podsystemy. Pokłady oraz grodzie wzdłużne i poprzeczne można szybko definiować jako elementy systemów płytowych, a słupy, usztywnienia i zbrojenia krawędzi można zdefiniować jako elementy systemów profili. Do podstawowego modelu projektu można dodać standardowe elementy, wsporniki i wycięcia. Przy użyciu funkcji kopiowania i odbicia lustrzanego można powielać podstawowe obiekty projektu, aby szybko modelować te systemy konstrukcyjne.
Podstawowy model konstrukcji projektu jest topologiczny i lekki. Zmiany w projekcie są wprowadzane automatycznie i szybko propagowane do tych topologicznie połączonych konstrukcji i ich rysunków klasowych.