Oprogramowanie NX oferuje zaawansowane funkcje CAD/CAM, które umożliwiają bezproblemową produkcję części przy użyciu jednego systemu oprogramowania, od tworzenia cyfrowych modeli części po programowanie NC i gotowe precyzyjne komponenty.
Dowiedz się więcej o naszych zaawansowanych narzędziach CAD do programowania NC:
Przy użyciu technologii synchronicznej można bezpośrednio edytować modele części 3D, aby przygotować je do programowania NC, wykonując m.in. następujące działania:
Te zaawansowane narzędzia do projektowania pomagają tworzyć wydajne ścieżki narzędzi do obróbki części wysokiej jakości.
Pełna asocjatywność z oryginalnymi danymi CAD pomaga łatwo wdrażać zlecenia zmian projektowych i procesowych.

Rejestruj wymagania dotyczące produkcji części, korzystając z informacji o produkcie i produkcji (PMI), takich jak wymiarowanie i tolerowanie geometryczne (GD&T), wykańczanie powierzchni i specyfikacje materiałowe.
Zaoszczędź do 90% czasu programowania dzięki danym PMI, które umożliwiają automatyczne programowanie NC. Dane PMI pomagają spełnić wymagania produkcyjne, ułatwiając wybór procesów, narzędzi i tolerancji obróbki.

Używając najnowszej technologii CAD dostępnej w oprogramowaniu NX możesz szybko przygotowywać i programować części, w tym:

Ułatwiaj produkcję współbieżną, łącząc wszystkie funkcje z definicją modelu jednoczęściowego: od CAD i CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości.
Asocjatywność umożliwia łatwą obsługę zleceń zmian inżynieryjnych (ECO), zapewniając wykorzystanie prawidłowych danych w produkcji.
Połącz w środowisku cyfrowym kompleksowe procesy produkcji części za pomocą zintegrowanego systemu CAD/CAD, aby zwiększyć produktywność.


Firma:Cosmos Industrial
Branża:Motoryzacja i transport
Lokalizacja:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam
Siemens Software:NX
Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.
Rozwiązanie Teamcenter Share, które bezproblemowo łączy się z oprogramowaniem NX CAM, umożliwia zoptymalizowanie całego procesu produkcji oraz usprawnienie współpracy. Zapewnia też bezpieczną komunikację i udostępnianie informacji wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom procesu w chmurze.
Współpraca między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie, wytwarzanie i maszyny produkcyjne zwiększa elastyczność i wydajność produkcji.
Więcej informacji na temat rozwiązania Teamcenter Share for NX CAM