1. Home

NX

Fibersim

Fibersim to specjalistyczne oprogramowanie stosowane w branżach, w których wykorzystuje się materiały kompozytowe, umożliwiające bardziej wydajne i dokładne projektowanie, symulowanie i wytwarzanie konstrukcji kompozytowych.

Wizualizacja materiału kompozytowego w powiększeniu, splot z włókna węglowego

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Fibersim?

Oprogramowanie Fibersim umożliwia projektowanie zaawansowanych konstrukcji kompozytowych dostosowanych do specyfiki części. Podejścia te są dodatkowo wyspecjalizowane w zależności od branży, w której stosuje się materiały kompozytowe: motoryzacyjnej, lotniczej, energetycznej itp.

Pełna optymalizacja zaawansowanych części kompozytowych wymaga zastosowania specyficznych unikalnych procesów analizy, projektowania i produkcji. Oprogramowanie Fibersim oferuje najlepsze możliwości pod kątem obsługi specjalistycznych przepływów informacji w procesie rozwoju zaawansowanych materiałów kompozytów. Umożliwia przy tym inżynierię współbieżną, w ramach której analizy i projektowanie są wykonywane w kontekście produkcji, co jest kluczem do opracowywania projektów o najlepszych parametrach i najniższych kosztach.

Zaawansowane kompozyty są poddawane obszernym analizom i iteracjom projektów, z uwzględnieniem wszystkich implikacji wagowych specyficznych dla części. Oprogramowanie Fibersim jest ściśle zintegrowane z rozwiązaniem Simcenter i innymi systemami CAE, co umożliwia dwukierunkowe aktualizowane danych między projektantami i analitykami z uwzględnieniem relacji produkcyjnych.

Oferuje również funkcje projektowania pod kątem wytwarzania zaawansowanych kompozytów. Niezależnie od tego, czy proces produkcyjny polega na ręcznym osadzaniu warstw, osadzaniu taśm, zautomatyzowanym umieszczaniu włókien, czy wyplataniu włókien, oprogramowanie Fibersim umożliwia sprawdzenie zdatności produkcyjnej projektu przed jego wydaniem.

Otwarta, wielozadaniowa architektura CAD oprogramowania Fibersim zapewnia dostępność tych specjalistyczne funkcji inżynieryjnych w rozwiązaniach NX, CATIA i CREO. Szczegółową strukturę projektowanego laminatu kompozytowego można także zapisać w rozwiązaniu Teamcenter w celu udostępnienia jej w całym przedsiębiorstwie.

Funkcje projektowania i analiz w oprogramowaniu Fibersim

Funkcje projektowania i obsługi produkcji w oprogramowaniu Fibersim

Powiązane treści

Poznaj produkty NX CAD