Podstawowe narzędzia NX CAD, CAM i CAE oparte na przeglądarce. Tworzenie i edytowanie danych w NX bez wysiłku i konieczności translacji, z dowolnego miejsca.
Możliwość tworzenia i edytowania danych oraz współpracy przy użyciu dowolnego urządzenia zwiększa swobodę projektowania, co z kolei poprawia wydajność, obniża koszty, oszczędza czas i pozwala zachować przewagę konkurencyjną na trudnym rynku.
Oprogramowanie NX X Essentials upraszcza każdy etap procesu projektowania, od wstępnych koncepcji po ostateczną produkcję, umożliwiając zespołowi pewne i zwinne wprowadzanie innowacji. Dzięki temu rozwiązaniu można z łatwością dopracowywać koncepcje, współpracować z członkami innych zespołów i uzyskiwać dostęp do danych inżynieryjnych między działami.
Rozwiązanie NX X Essentials zawiera niezbędne narzędzia CAD, CAM i CAE w lekkim środowisku przeglądarki internetowej, umożliwiające bezproblemowe tworzenie, edytowanie i udostępnianie danych NX bez konieczności translacji. Narzędzia do modelowania predykcyjnego wspomagane przez sztuczną inteligencję upraszczają szkicowanie i wizualizację koncepcji, a funkcje udostępniania na podstawie uprawnień i nieograniczony dostęp do danych dla użytkowników-gości usprawniają współpracę między działami i podmiotami zewnętrznymi.
Idealne dla inżynierów i zespołów rozwiązanie usprawnia też przepływy informacji, umożliwiając otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i wprowadzanie poprawek projektowych przez działy sprzedaży, badań i rozwoju, a także klientów. Zmiany można synchronizować w chmurze, umożliwiając aktualizacje na żywo i natychmiastową współpracę z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy znajdujesz się w hali produkcyjnej, czy na spotkaniu z klientami.
Produkty NX X to kompleksowe rozwiązania w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie udostępniane jako usługa), które oferują pełen dostęp do funkcji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w oprogramowaniu NX z dodatkowymi korzyściami w zakresie elastyczności, bezpieczeństwa i skalowalności. Produkty NX X to ekonomiczne pakiety dostosowane do różnych poziomów złożoności projektu i konkretnych przypadków użycia w procesie rozwoju produktu. Funkcjonalność produktów NX X można zwiększyć i ulepszyć dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości. Ta opcja licencjonowania umożliwia skonfigurowanie rozwiązań zgodnie z konkretnymi wymaganiami przy użyciu specjalistycznych narzędzi do projektowania, aplikacji części standardowych, rozwiązań symulacji zintegrowanych z projektowaniem, zestawów narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednich translatorów.
1 / 11
1 / 11
Bezproblemowe skalowanie bez ryzyka dla danych dzięki zastosowaniu wszechstronnego i elastycznego pakietu oprogramowania do rozwoju produktu dostępnego dla branży projektowania i inżynierii. Dzięki oprogramowaniu Designcenter możesz ewoluować i odkrywać możliwości innowacji w tempie wymaganym przez rynek.