1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Standard

Programowanie części pryzmatycznych można zautomatyzować przy użyciu funkcji frezowania 2,5-osiowego, wykonywania otworów, toczenia i sondowania w maszynie opartych na technologiach chmurowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Manufacturing standard product card with sleek blue and white design highlighting technical precision and innovation.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie NX X Manufacturing Standard?

Rozwiązanie NX X Manufacturing Standard oferuje funkcje zautomatyzowanego programowania wytwarzania części pryzmatycznych z zastosowaniem projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM), z uwzględnieniem frezowania 2,5-osiowego, wiercenia otworów, toczenia i sondowania w maszynie. Bezproblemowa integracja z narzędziami CAD najwyższej klasy usprawnia programowanie części pryzmatycznych, przyspieszając je nawet o 90%.

Kluczowe funkcje

Frezowanie 2,5-osiowe: Obrabiarka z funkcjami frezowania objętościowego, które umożliwiają szybsze programowanie części pryzmatycznych, natomiast obróbka oparta na cechach automatyzuje programowanie. Strategie obróbki szybkościowej mogą skrócić czas obróbki nawet o 60%, programowanie wieloczęściowe zwiększa zaś produktywność.

Toczenie: Wydajna obróbka części cylindrycznych na tokarkach z pojedynczym i podwójnym wrzecionem przy użyciu wszechstronnych funkcji toczenia. Strategie obróbki zgrubnej obejmują procesy obróbki licowej, toczenia, toczenia wstecznego, wykonywania otworów i podcięć, techniki wykańczania obejmują natomiast strategie obróbki wielofazowej i licowej. Wykonywanie otworów obejmuje nawiercanie wstępne, wiercenie, pogłębianie, wiórowanie, rozwiercanie i gwintowanie, funkcje rowkowania z kolei zapewniają elastyczną kontrolę punktu śledzenia i gwintowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Symulacja, postprocessing i dokumentacja w zakładzie produkcyjnym: Przy użyciu animacji ścieżki narzędzia i postprocesora można wygenerować G-kod w postaci gotowej do przekazania do produkcji. Post Hub, oparta na chmurze biblioteka zawierająca ponad 1000 postprocesorów, oraz narzędzie Post Configurator umożliwiają modyfikowanie lub tworzenie nowych postprocesorów, a kreator narzędzi obrabiarek i narzędzia do tworzenia instrukcji pracy ułatwiają opracowywanie modeli kinematyczne oraz powiązanych instrukcji pracy.

Zintegrowane narzędzia CAD: Oprogramowanie NX CAM oferuje najlepsze funkcje CAD do modelowania, edytowania i montażu, które przyspieszają programowanie CNC. Zintegrowane translatory obsługują wszystkie standardowe formaty danych, w tym IGES, DXF, STEP, STL i JT.

Wskaźniki produkcyjne są oparte na wewnętrznych testach obróbki skrawaniem lub wewnętrznych analizach porównawczych.

Widok frezowania 3-osiowego w oprogramowaniu NX CAM.

Zalety oprogramowania NX X Manufacturing:

  • Programowanie z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM dostosowanych do indywidualnych potrzeb produkcyjnych
  • Obniżenie kosztów początkowych i usprawnienie wdrożenia dzięki technologom chmurowym
  • Zwiększenie produktywności dzięki najlepszym w branży funkcjom programowania maszyn CNC
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
  • Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań dzięki licencjonowaniu na podstawie wartości

Rozwiązanie z możliwością personalizacji

Licencjonowanie na podstawie wartości umożliwia rozszerzenie, skonfigurowanie i dostosowania funkcjonalności oprogramowania NX X z uwzględnieniem następujących elementów:

  • Zaawansowanie narzędzia do modelowania
  • Specjalistyczne funkcje obróbki maszynowej
  • Symulacja oparta na G-kodzie
  • Nowoczesne rozwiązanie do postprocessingu

Funkcje rozwiązania NX X Design Standard

Porównaj rozwiązania NX X Manufacturing

Poznaj funkcje 3 skalowalnych poziomów oprogramowania NX X Manufacturing: Standard, Advanced i Premium

Precyzyjne planowanie i realizowanie procesów w hali produkcyjnej

Tarun K., starszy inżynier ds. oprogramowania, klient korporacyjny

Najlepszy pakiet oprogramowania CAM dostępny na rynku

Joel G., dział badań i rozwoju, przedsiębiorstwo średniej wielkości

Oprogramowanie NX CAM usprawnia proces produkcji

Luis Edison G., klient z sektora małych przedsiębiorstw

Poznaj powiązane produkty NX X Manufacturing

Dowiedz się więcej o szerokiej gamie rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb w zakresie produkcji części.

Teamcenter Share: Współpraca w chmurze

Teamcenter Share, chmurowe rozwiązanie nowej generacji do współpracy od firmy Siemens, które bezproblemowo łączy się z oprogramowaniem NX CAM, umożliwia zoptymalizowanie całego procesu produkcji. Bezpiecznie komunikuj się i udostępniaj informacje wewnętrznym i zewnętrznym uczestnikom procesu w chmurze.

Współpraca między zespołami odpowiedzialnymi za projektowanie, wytwarzanie i maszyny produkcyjne zwiększa elastyczność i wydajność produkcji.

Subskrypcja obejmuje również dostęp do usługi Teamcenter Share. Dzięki funkcjom takim jak bezpieczne przechowywanie danych w centralnej lokalizacji i udostępnianie na podstawie adresu e-mail Teamcenter Share pozwala na szybką, bezpieczną i prostą współpracę ze współpracownikami, partnerami i klientami. Otrzymasz konto Enterprise Cloud Account (ECA), aby umożliwić administratorom dostęp do Teamcenter Share i przydzielanie dodatkowych uprawnień.

Z wyjątkiem użytkowników-gości wszyscy upoważnieni użytkownicy usług chmurowych Teamcenter Share otrzymają dostęp do szkolenia na żądanie „Getting Started with Xcelerator Academy” (LAAS49000) w portalu Siemens Xcelerator Academy.

Więcej informacji na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.

Blog dotyczący oprogramowania NX do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność oprogramowania NX do obsługi produkcji

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji