Dokładne odwzorowanie zachowania opon umożliwia prognozowanie stabilności toru jazdy, drogi hamowania oraz komfortu jazdy. Oprogramowanie Simcenter Tire pomaga skutecznie i precyzyjnie modelować wysoce nieliniowe charakterystyki opon, aby efektywniej analizować zachowanie pojazdu na wcześniejszym etapie procesu projektowania.
Zrozumienie sił i momentów opon
Modelowanie osiągów opon wymaga rozległej wiedzy i specjalizacji. Oprogramowanie Simcenter Tire zapewnia zestaw narzędzi do dokładnego odwzorowywania sił i momentów opon, dzięki czemu można je propagować do różnych popularnych narzędzi do symulacji osiągów pojazdu.
Wdrożenie globalnego standardu dla magicznej formuły Pacejki
Simcenter Tire MF-Tyre dokładnie symuluje zachowanie w stanie ustalonym i nieustalonym do 8 Hz pod kątem obsługi, prototypowania sterowania i analiz ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre to jedyny model opony oparty na magicznej formule dostępny we wszystkich głównych pakietach symulacji dynamicznej pojazdu, co umożliwia standaryzację miedzy działami przedsiębiorstwa i między przedsiębiorstwami.
Analiza wszystkich aspektów dynamiki pojazdu przy użyciu kompleksowego modelu opony
Simcenter Tire MF-Swift stanowi rozszerzenie Simcenter Tire MF-Tyre o modelowanie poślizgu skrętu, dynamikę pasa opon i ogólne obwiednie przeszkód 3D pod kątem parkowania, komfortu jazdy, przewidywania obciążenia drogowego i analizy drgań. Modułowa konfiguracja pomaga dostosować złożoność modelu do problemu inżynieryjnego. Simcenter Tire MF-Swift to najszybsze dostępne na rynku oprogramowanie do modelowania opon symulacji 3D nierównej drogi.
Przyjazna dla użytkownika identyfikacja parametrów modelu opony na podstawie danych pomiarowych
Łatwo przekształcaj dane pomiarowe w parametry używane z modelami Simcenter Tire za pomocą łatwego w obsłudze narzędzia do identyfikacji parametrów, które obejmuje wizualizację danych, bazę danych i zaawansowane możliwości estymacji. Simcenter MF-Tool pomaga wizualizować, dostrajać i modyfikować modele opon, a także badać skutki zmieniających się warunków, takich jak ciśnienie w oponach, sztywność, poziomy tarcia, przy użyciu automatycznego skalowania właściwości opon.
Pomiar osiągów opon na różnych nawierzchniach dróg
Firma Siemens nie tylko oferuje oprogramowanie do modelowania opon, lecz także może pomóc wykonać pomiary ich fizycznych osiągów. Przyczepa testowa Simcenter to laboratorium na kółkach, specjalnie zaprojektowane do pomiaru sił i momentów opon w różnych sytuacjach drogowych, takich jak jazda po suchej, mokrej, zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni.
W łatwy sposób można uzyskać dostęp do wysokiej jakości zbiorów parametrów opon na potrzeby symulacji dynamiki ruchu pojazdu
Sprawdź Tire Model Marketplace, sklep internetowy, w którym można znaleźć gotowe, uniwersalne zestawy parametrów modelu opon (pliki TIR) do wykorzystania w symulacjach dynamiki pojazdu.