Kobieta siedząca przed komputerem i edytująca model 3D robota barmana w oprogramowaniu Solid Edge.

Designcenter

Oprogramowanie Solid Edge do rozwoju produktu

Oprogramowanie łączące funkcje projektowania, inżynierii i walidacji pozwala usprawnić proces rozwoju produktu, oferując łatwe w użyciu narzędzia do projektowania konstrukcji mechanicznych i układów elektrycznego, symulacji, obsługi produkcji, publikacji technicznych, zarządzania danymi i nie tylko.

Introducing Designcenter: Solid Edge 2026

Get an inside look at what's new, from enhanced 3D design to AI-powered drawing and assembly modeling capabilities.

Czym jest oprogramowanie Solid Edge?

Solid Edge to zestaw przystępnych cenowo i łatwych w obsłudze narzędzi zaspokajających całe spektrum potrzeb związanych z procesem rozwoju produktu. Solid Edge łączy szybkość i prostotę bezpośredniego modelowania z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego – umożliwia to technologia synchroniczna.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania Solid Edge?

Oprogramowanie zapewnia dostęp do narzędzi, które wspomagają wprowadzanie innowacji, skracają czas wprowadzania produktów na rynek i poprawiają ich jakość, a także zmniejszają liczbę błędów i pozwalają zwiększyć marżę zysku. To w pełni zintegrowane rozwiązanie uwzględniające cacy proces rozwoju produktu, którym można zastąpić rozproszone starsze systemy do projektowania.

30%

Szybsze projektowanie

Użytkownicy oprogramowania Solid Edge z technologią synchroniczną osiągnęli oszczędność czasu projektowania nowych produktów na średnim poziomie średnio od 30 do 50%.

40%

Lepsza wydajność

Klienci twierdzą, że są w stanie modyfikować zespoły o 40% szybciej niż w przypadku konkurencyjnego oprogramowania CAD, co pozwala im oszczędzać cenny czas i zasoby.

20%

Szybsza współpraca

Użytkownicy oprogramowania Solid Edge osiągnęli oszczędność czasu na średnim poziomie 20% odnośnie do współpracy z zespołami wewnętrznymi, dostawcami i klientami.

Kalkulator wskaźnika ROI dla oprogramowania Solid Edge

Dowiedz się, jakich oszczędności czasu i kosztów można się spodziewać po przejściu z obecnego systemu CAD na Solid Edge.

Możliwości oprogramowania Solid Edge

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Poznaj swobodę zapewniają przez Designcenter

Bezproblemowe skalowanie bez ryzyka dla danych dzięki zastosowaniu wszechstronnego i elastycznego pakietu oprogramowania do rozwoju produktu dostępnego dla branży projektowania i inżynierii. Dzięki oprogramowaniu Designcenter możesz ewoluować i odkrywać możliwości innowacji w tempie wymaganym przez rynek.

Renderowane obrazy projektów podzespołów korwety i pełnego złożenia w oprogramowaniu CAD

Współpraca nowej generacji

Natychmiastowa, bezpieczna i łatwa współpraca ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki opartemu na chmurze rozwiązaniu Teamcenter Share nowej generacji.

Zespół przeglądający projekt na tablecie w otoczeniu biurowym.

Więcej informacji o Solid Edge X

Dowiedz się więcej o funkcjach i skalowalnych poziomach oprogramowania Solid Edge X.

Najlepsze i najszybsze oprogramowanie do projektowania.

Joel G., dział badawczo-rozwojowy
Sektor małych przedsiębiorstw

Wysoka wydajność obsługi dużych złożeń

Thulani N.,
inżynier ds. zastosowań, sektor małych przedsiębiorstw

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do modelowania projektów 3D.

William H.,
Kierownik projektu, sektor małych przedsiębiorstw

Case Study

Poprawa efektywności projektowania dzięki rozwiązaniu CAD umożliwiającemu współpracę

Firma SKARTEK używa oprogramowania Solid Edge i Teamcenter, aby usprawnić projektowanie i komunikację, od wyceny po produkcję, i skrócić całkowity czas realizacji projektu o 30%

Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Firma:SKARTEK

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Vlčkovce, Slovakia

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter

Często zadawane pytania