Zapoznaj się z opcjami pakietów i dowiedz się, jak rozpocząć pracę z oprogramowaniem Solid Edge.
Licencje Solid Edge można zakupić online jako licencje Solid Edge XaaS, Solid Edge XaaS Floating lub Solid Edge X:
Licencje Solid Edge XaaS i Solid Edge X obsługują dodawanie pakietów tokenów licencjonowania na podstawie wartości, umożliwiając w ten sposób dostęp do dodatków do oprogramowania Solid Edge. Dodatki można również zakupić jako osobne licencje.
Opcje licencjonowania oprogramowania Solid Edge na podstawie wartości umożliwiają dostęp do dodatkowych funkcji, gdy faktycznie są potrzebne. Ta elastyczna opcja licencjonowania, dostępna w ramach subskrypcji Solid Edge SaaS, zapewnia dostęp do zintegrowanych dodatków, m.in. Generative Design Pro, Point Cloud Visualization, Electrical Routing, PCB Collaboration, Advanced PMI, Simulation i Solid Edge XpresRoute. Dzięki elastycznemu systemowi tokenów można łatwo łączyć i dopasowywać dodatki w zależności od potrzeb.
Tokeny licencji Solid Edge Xaas na podstawie wartości można kupić online w pakietach po 25 i 50 sztuk.
Tokeny Solid Edge X można kupić online w pakietach po 10, 25 i 50 sztuk.
Dodatki Solid Edge X dostępne online obejmują:
• Solid Edge X Piping Library
• Solid Edge X Routing Piping and Tubing
Licencje Solid Edge można zakupić online, płacąc kartą kredytową, przelewem; można też zażądać wyceny. Licencje Solid Edge można również nabyć za pośrednictwem zarejestrowanych partnerów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
Wymagania i informacje dotyczące systemu operacyjnego
Oprogramowanie Solid Edge 2024 uzyskało certyfikat potwierdzający zgodność z następującymi systemami operacyjnymi i aplikacjami:
• Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko wersja 64-bitowa) w wersji 20H2 lub nowszej
• Windows 11 Enterprise lub Professional w wersji 21H2 lub nowszej
• Internet Explorer 11
Oprogramowanie Solid Edge nie jest zależne od żadnej przeglądarki, ale ma certyfikat zgodności z innymi nowoczesnymi i popularnymi przeglądarkami, takimi jak Google Chrome, Microsoft Edge i Mozilla Firefox.
• Microsoft Office 2019, 2021 lub Microsoft Office 365 Business
Uwaga:
• System Windows Home Edition nie jest obsługiwany
• Nie zaleca się uruchamiania oprogramowania Solid Edge w systemach operacyjnych typu Server
• Solid Edge nie obsługuje certyfikacji nowych wersji w systemie operacyjnym, którego podstawowa obsługa została zakończona przez Microsoft. Microsoft zakończył podstawową obsługę systemu operacyjnego Windows 7 w styczniu 2015 r. Microsoft zakończył podstawową obsługę systemu operacyjnego Windows 8,1 w styczniu 2018 r. W rezultacie oprogramowania Solid Edge nie można już zainstalować w systemach Windows 7 ani Windows 8.1.
Sprzętowe wymagania systemowe
Zalecana konfiguracja systemu
• Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko wersja 64-bitowa) w wersji 20H2 lub nowszej
• 9,0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (łącznie z wymaganiami wstępnymi)
• 32 GB pamięci RAM lub więcej
• True Color (wersja 32-bitowa) lub 16 milionów kolorów (wersja 24-bitowa)
• Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
• Pamięć RAM karty graficznej: 2 GB
Minimalna konfiguracja systemu
• Windows 10 Enterprise lub Professional (tylko wersja 64-bitowa) w wersji 20H2 lub nowszej
• 9,0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (łącznie z wymaganiami wstępnymi)
• 16 GB pamięci RAM dla użytkowników komercyjnych lub 8 GB pamięci RAM dla użytkowników akademickich
• 65 tys. kolorów
• Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
Po zainstalowaniu oprogramowania Solid Edge lub pakietów konserwacyjnych należy ponownie uruchomić system.