Designcenter X

Solid Edge X

Oprogramowanie Solid Edge dostarczane w bezpiecznym środowisku SaaS (oprogramowanie udostępniane jako usługa, ang. Software-as-a-Service).

Wersja próbna oprogramowania Solid Edge X

Uzyskaj dostęp do pełnej wersji oprogramowania Solid Edge w bezpiecznym środowisku SaaS przez 30-dniowy okres próbny.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania Solid Edge X?

Solid Edge X to oprogramowanie Solid Edge w bezpiecznym modelu SaaS, udostępniającym wszystkie ulubione funkcje użytkowników w elastycznym i bezpiecznym środowisku. Solid Edge X zapewnia następujące korzyści:

  • Zmniejszenie złożoności i kosztów infrastruktury IT dzięki automatycznym aktualizacjom i wbudowanemu zarządzaniu danymi w chmurze
  • Bezproblemowa współpraca w różnych domenach i globalna komunikacja ze współpracownikami i klientami
  • Dostęp do pomocy w czasie rzeczywistym i zminimalizowanie zakłóceń przepływu informacji dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji
Rysunek siedzącej przy komputerze kobiety z fioletowymi włosami i w okularach, z widokiem okna dialogowego w kolorze jasnozielonym znajdującym się przed nią.

Zintegrowane zarządzanie danymi w chmurze

Sprawdzone, zintegrowane funkcje zarządzania danymi w chmurze są dostępne na każdym stanowisku Solid Edge X, co pozwala łatwo zarządzać danymi w sposób efektywny i bezpieczny.

Te funkcje obejmują współpracę w czasie rzeczywistym w połączeniu z łatwym wyszukiwaniem projektów produktów i danych. Dzięki temu można łatwo rejestrować i wyrejestrowywać projekty, uczestniczyć w dyskusjach, a nawet oznaczać modele 3D, aby umieścić swoją pracę w odpowiednim kontekście.

Dostępne funkcje umożliwiają też tworzenie poprawek i zarządzanie nimi, zamrażanie i zwalnianie projektów oraz przypisywanie i wykonywanie powiązanych zadań. Pomaga to zwiększyć produktywność, usprawnić współpracę i zapewnić integralność danych we wszystkich projektach.

Grafika przedstawiająca komputer z różnymi projektami na ekranie i jasnozielona chmura, w tle linie produkcyjne.
Grafika przedstawiająca człowieka siedzącego przy komputerze na tle cyfrowego bliźniaka ramienia robota i rzeczywistego ramienia robota.

Skalowalne narzędzia dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Pakiet zawiera Solid Edge Embedded Client (wbudowane rozwiązanie PDM). Oprogramowanie Solid Edge X umożliwia zarządzanie danymi produktów CAD i ich bezpośrednią kontrolę, a także bezpieczne wprowadzanie zmian w projekcie i funkcje współpracy.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa środowisko PLM można łatwo skalować i dostosowywać dzięki dostępowi do wszystkich funkcji Teamcenter X.

W ten sposób można szybko rozpocząć pracę przy minimalnych nakładach administracyjnych dotyczących infrastruktury IT, z wykorzystaniem sprawdzonej i bezpiecznej architektury opartej na chmurze. Funkcje wizualizacji 3D oraz inteligentne narzędzia do wyszukiwania i oznaczania ułatwiają zaangażowanie wszystkich członków zespołu oraz wspierają komunikację i opracowywanie innowacji.

Rozwój produktu ze wsparciem AI

Oprogramowanie Solid Edge X wykorzystuje możliwości zapewniane przez sztuczną inteligencję (AI), aby wspierać produktywność i rozwój produktu dzięki ułatwieniu szybkiego znajdowania potrzebnych informacji, co przyczynia się do wzrostu innowacyjności.

Turkusowy kwadrat z napisem „AI” na górze z połączeniami elektrycznymi na ciemnoniebieskim tle.

Solid Edge X

Oprogramowanie Solid Edge X zapewnia uproszczone podejście informatyczne z centralnym zarządzaniem licencjami w chmurze, konfiguracją i aktualizacjami zarządzanymi przez firmę Siemens, co pomaga obniżyć koszt użytkowania. Elastyczne środowisko użytkownika umożliwia bezproblemową pracę nad projektami zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach przenośnych.

Przeglądasz produkty i ceny dla kraju . Zmień kraj

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Portfolio Siemens Xcelerator

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na łatwiej dostępne, skalowalne i elastyczne rozwiązania oferujemy teraz portfolio Siemens Xcelerator w chmurze.

Dzięki temu można szybko i ekonomicznie uzyskać dostęp do znanych i lubianych technologii za pośrednictwem oprogramowania Solid Edge X.

Pozwala to poszerzać wiedzę i być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami oraz bezpiecznie współpracować w różnych domenach inżynieryjnych. Portfolio Siemens Xcelerator oferuje funkcje najbardziej kompleksowego cyfrowego bliźniaka na świecie: teraz w bardziej dostępnej, skalowalnej i elastycznej postaci.

Logo portfolio Siemens Xcelerator
SOLID EDGE

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Dostępna przez 30 dni pełna wersja oprogramowania Solid Edge pozwala na szybkie i elastyczne wprowadzanie zmian projektowych, daje dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania złożeniami, a także umożliwia bezproblemowe korzystanie z danych pochodzących z różnych systemów CAD.

Czarny monitor komputerowy z wyświetlonym obraz modelu 3D w oprogramowaniu Solid Edge, w kolorze czerwonym i jasnoszarym.

Poznaj produkty Solid Edge