Satelita unoszący się nad Ziemią

Teamcenter

MBSE: inżynieria systemów oparta na modelu

Rozwój produktu bez zintegrowanej architektury jest jak budowanie bez planów. Integracja systemu może pochłonąć aż połowę zasobów programu. Wykorzystaj inżynierię systemów opartą na modelu (MBSE) na wczesnym etapie projektu, aby uzyskać nieprzerwaną integrację.

Oblicz wartość systemu PLM w chmurze

Badanie firmy Forrester Consulting – Total Economic Impact™ (całkowity wpływ ekonomiczny) rozwiązania Teamcenter X firmy Siemens

Integracja od początku. Integracja przez cały czas.

Zintegruj architekturę produktu z modelami systemów, wymaganiami i parametrami w ramach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby wspierać cały proces rozwoju produktu.

Tworzenie modeli systemów przy użyciu standardowej metodologii

Przerwij kosztowny, oparty na dokumentach cykl specyfikacja-projektowanie-budowanie dzięki metodzie tworzenia zintegrowanych planów produktów, która w większym stopniu polega na współpracy zespołowej . Modelowanie systemów, oparte na metodologii systemów zgodnej z normą ISO, rejestruje architekturę produktu, interfejsy, wymagania i parametry w jednym miejscu. Integracja z systemem PLM zapewnia skalowanie procesu w celu uzyskania nieprzerwanej integracji.

Ilustracja przedstawiająca projekt samochodu na tle schematu działań

Zarządzanie architekturą produktu przy użyciu standardowych usług PLM

Wyobraź sobie skonfigurowany parametr prowadzący do decyzji dotyczącej konstrukcji. Modelowanie systemu z uwzględnieniem parametrów, funkcji i interfejsów jest częścią usług PLM, takich jak zarządzanie konfiguracją, zmianami i przepływem informacji. Może być również powiązane z badaniem handlowym, wymaganiami i dalszymi etapami procesu dotyczącymi części, dostawców, symulacji, procesów, testów itp.

Ilustracja przedstawiająca wagę z kosztami i cechami na szalach

Ciągła współpraca z dostawcami oparta na modelu

Korzystaj z usług ułatwiających współpracę z dostawcami, aby udostępniać części modeli systemu dostawcom, jednocześnie chroniąc swoją własność intelektualną dzięki zintegrowanej architekturze w ramach zgodności z rozwiązaniem PLM i SysML w wersji 2. Dostawcy mogą w sposób ciągły dostarczać informacje zwrotne na temat postępów, aby wzmacniać integrację i tworzyć łańcuchy projektowe oparte na modelu (MBDC).

Ilustracja przedstawiająca diagram Venna z różnymi aspektami współpracy w ramach projektu. Różne sekcje diagramu odpowiadają badaniom, projektowaniu i produkcji.

Najlepsze rozwiązanie PLM

Użytkownicy polegają na oprogramowaniu Teamcenter, jeśli chodzi o wysoką wydajność, możliwości adaptacji i bezproblemową współpracę w całym cyklu życia

Wersje próbne oprogramowania do MBSE

Logo Infinity na ciemnym tle do wykorzystania w wydarzeniach 2023 Realize LIVE.

Dołącz do nas podczas wydarzenia Realize LIVE 2025

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania Teamcenter, nawiązuj kontakt z innymi użytkownikami i dziel się swoimi sukcesami!

Dowiedz się więcej