1. Home
Prototyp metalowej protezy stopy na biurku, przed monitorem z wyświetlonym projektem wyrobu

TEAMCENTER

Zarządzanie projektowaniem konstrukcji mechanicznych

Zwiększ produktywność nawet o 25%. Wyszukuj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane CAD konstrukcji mechanicznych (MCAD) w całkowicie zintegrowanym, multidyscyplinarnym środowisku systemu PLM.

Wyjdź poza zarządzanie projektowaniem w grupie roboczej

Udostępniaj projekty konstrukcji mechanicznych innym użytkownikom, aby umożliwić współpracę w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązania Teamcenter można łatwo używać z programami takimi jak AutoCAD, Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge i SolidWorks.

Zarządzanie danymi projektów konstrukcji mechanicznych w wielu systemach CAD

Uzyskaj dostęp do pełnych możliwości oprogramowania PLM Teamcenter wbudowanych w wybrane narzędzie do projektowania. Możesz łatwo znajdować i ponownie wykorzystywać istniejące projekty, a przy tym zawsze mieć dostęp do najnowszych, najdokładniejszych danych. Współpracuj z wewnętrznymi uczestnikami procesu, dostawcami i partnerami pracującymi w preferowanych przez siebie systemach. Wszystkie komponenty można włączyć do złożeń w wielu systemach CAD, usprawniając w ten sposób współpracę nad projektem.

Ilustracja przedstawiająca zespół inżynierów przeglądający dokumentację MCAD.

Korzystaj z jednego zaufanego i bezpiecznego źródła multidyscyplinarnych danych

Połącz swoje projekty konstrukcji mechanicznych z danymi układów elektrycznych i elektronicznych, oprogramowania i symulacji. Zarządzaj, znajduj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane w centrach projektowych przy użyciu jednego bezpiecznego źródła. Twórz multidyscyplinarne listy materiałowe BOM i cyfrowe bliźniaki. Orientuj się w złożonych relacjach i zależnościach między komponentami w ramach wszystkich możliwych konfiguracji produktu, nawet jeśli ulegają one zmianom.

Ilustracja przedstawiająca grupę osób pracujących nad projektem na swoich komputerach i patrzących na projekcję wyświetlaną na ekranie.

Wizualizacja danych CAD w celu umożliwienia współpracy w całym przedsiębiorstwie

Udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj projekty niezależnie od natywnego systemu CAD przy użyciu neutralnego formatu JT. Dzięki niemu można współpracować i przeglądać detale trójwymiarowego projektu wraz z dostawcami, partnerami i innymi uczestnikami procesu, którzy nie używają narzędzi CAD. Można przeglądać, przeszukiwać i analizować projekty oraz wykorzystywać cyfrowe modele do sprawdzania poprawności zmian projektowych w wielu konfiguracjach produktu.

Ramię robotyczne zaprojektowane przy użyciu systemu CAD i funkcji zarządzania projektami konstrukcji mechanicznych

Zarządzanie zintegrowanymi danymi materiałowymi w całym cyklu życia

Holistycznie zarządzaj cyklem życia wszystkich materiałów używanych w produktach dzięki funkcjom zarządzania materiałami w rozwiązaniu Teamcenter. Uwzględniaj dane materiałowe w procesach projektowania od samego początku, a nie na późniejszych etapach. Dostarczaj innowacyjne, zrównoważone produkty, zapewniając osadzenie danych materiałowych, procesów i zadań w ich cyklu życia.

Ilustracja przedstawiająca różne składniki produktu w ujęciu naukowym, takim jak pierwiastki w układzie okresowym.

Projektowanie osadzone w kontekście ułatwia skoncentrowanie się na swojej części projektu

Możesz szybko wyszukać odpowiedni kontekst projektu, przejść do niego i ustalić go. Analizuj duże ilości informacji dotyczących produktu i pracuj tylko z danymi istotnymi dla produktu, konfiguracji i wariantu, których potrzebujesz. Zapisz te konteksty projektu do swojego użytku lub udostępnij je innym projektantom i dostawcom, aby mogli z nich korzystać podczas pracy nad swoją częścią projektu bądź sprawdzania jej poprawności.

Ilustracja przedstawiająca rysunek silnika samolotowego.
Logo Infinity na ciemnym tle do wykorzystania w wydarzeniach 2023 Realize LIVE.

Dołącz do nas podczas wydarzenia Realize LIVE 2025

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania Teamcenter, nawiązuj kontakt z innymi użytkownikami i dziel się swoimi sukcesami!

historia klienta

Briggs & Stratton

FILM

Dlaczego firma Briggs & Stratton wybrała rozwiązanie Teamcenter for SolidWorks

Firma:Briggs & Stratton

Lokalizacja:Wisconsin, Stany Zjednoczone

Siemens Software:Teamcenter