Three people gathered around a monitor on a desk

Teamcenter

Funkcje analityczne w rozwiązaniu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Sprawnie znajduj potrzebne dane, przeprowadzaj analizy i szybciej podejmuj inteligentne decyzje dotyczące produktów.
Monitoruj działanie produktu w całym cyklu jego życia

Oblicz wartość systemu PLM w chmurze

Badanie firmy Forrester Consulting – Total Economic Impact™ (całkowity wpływ ekonomiczny) rozwiązania Teamcenter X firmy Siemens

Szybciej znajduj potrzebne dane, korzystając z intuicyjnych funkcji wyszukiwania i analityki

Łatwo znajduj potrzebne informacje bez większego wysiłku: Nowoczesne produkty wymagają ogromnej ilości danych. Pulpity nawigacyjne, raporty oraz inteligentne i połączone dane pomagają szybko znaleźć potrzebne informacje.

Używaj rozwiązania do zarządzania danymi, które z Tobą współpracuje

Korzystaj z przejrzystych i połączonych danych w łatwym w obsłudze środowisku Teamcenter zapewniającym inteligentną interakcję z użytkownikiem. Połączone dane i procesy oznaczają, że wszystkie istotne informacje są na wyciągnięcie ręki, bez wyszukiwania. Interfejs użytkownika pozwala w naturalny sposób dotrzeć do niezbędnych informacji przy minimalnym wysiłku.

Ikony na wykresie reprezentujące oprogramowanie analitycznego PLM

Podejmuj działania na podstawie szerszego obrazu

Uporządkuj chaotyczne dane, aby przekształcić je w wiedzę. Możesz wybierać spośród 100 wstępnie skonfigurowanych gotowych raportów lub utworzyć własne raporty. Samoobsługowe analizy umożliwiają używanie języka naturalnego do tworzenia na żądanie raportów zawierających niezbędne informacje. Te raporty rozumieją model biznesowy i łączą się z nim w środowisku Teamcenter, dzięki czemu stosowane są wszystkie reguły i zabezpieczenia, a na podstawie informacji można podejmować bezpośrednie działania.

Ilustracja przedstawiająca ekran komputera i elementy typowe dla funkcji analitycznych w rozwiązaniu PLM.

Znajdź to, czego potrzebujesz, korzystając z posiadanych informacji

Wyszukuj za pomocą dowolnych informacji, w dowolnym dostępnym formacie, intuicyjnie i naturalnie. Funkcja wyszukiwania w rozwiązaniu Teamcenter rozumie specyfikę produktów: począwszy od ich atrybutów i relacji, aż po geometrię. Pozwala to łatwiej wyszukiwać informacje – za każdym razem!

Ilustracja przedstawiająca ikony typowe dla funkcji analitycznych w rozwiązaniu PLM.

Klasyfikowanie i ponowne wykorzystywanie danych

Organizuj dowolne dane produktów, od części i dokumentów po dane marketingowe i dane dotyczące marki, przy użyciu funkcji klasyfikacji danych w oprogramowaniu Teamcenter. Można łatwo filtrować dane według cech lub przeglądać strukturę klasyfikacji, aby znaleźć potrzebne informacje. Zdefiniuj własną hierarchię i cechy lub użyj wspólnych standardów klasyfikacji ECLASS, ułatwiających wymianę danych między organizacjami dzięki jednoznacznej semantyce danych.

Ilustracja przedstawiająca dwie rozmawiające ze sobą osoby z unoszącymi się za nimi ikonami, reprezentującymi funkcje analityczne w rozwiązaniu PLM.

Najlepsze rozwiązanie PLM

Użytkownicy polegają na oprogramowaniu Teamcenter, jeśli chodzi o wysoką wydajność, możliwości adaptacji i bezproblemową współpracę w całym cyklu życia
HISTORIA KLIENTA

Wprowadzanie innowacji dzięki wirtualizacji

JCB Tractor

Firma:JCB

Siemens Software:Teamcenter

Wielkość:Small

Logo Infinity na ciemnym tle do wykorzystania w wydarzeniach 2023 Realize LIVE.

Dołącz do nas podczas wydarzenia Realize LIVE 2025

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania Teamcenter, nawiązuj kontakt z innymi użytkownikami i dziel się swoimi sukcesami!

Dowiedz się więcej