Integruj dane środowiskowe z danymi produktu na każdym etapie cyklu życia produktu dzięki procesowi zrównoważonego rozwoju produktu.
Teamcenter helps you design to reduce environmental impacts across the entire product lifecycle — from raw material extraction to end-of-life. AI-powered PLM predicts environmental performance using historical data and supply chain insights. Run what-if simulations in the design phase to balance sustainability, cost, and risk. Generate automated ISO-grade LCAs and standards-ready reports (PCF, PEF, EPD).

Kontroluj i śledź skład materiałowy swoich produktów aż do poziomu substancji. Możesz ograniczyć użycie niebezpiecznych substancji w swoich produktach i obniżyć ryzyko braku zgodności z przepisami (rozporządzeniem REACH, dyrektywą RoHS, przepisami dotyczącymi minerałów pozyskiwanych w strefach konfliktu itp.). Realizując cele związane ze zrównoważonym rozwojem i dbając o zgodność środowiskową, możesz rozwijać swoją działalność i budować lojalność klientów poprzez tworzenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów.

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki ekologicznym strategiom projektowania, analizując koszty i ślad węglowy w całym cyklu życia produktu. Obliczaj emisję gazów cieplarnianych generowanych przez produkt na etapie „od kołyski do bramy”, zgodnie z normami dotyczącymi śladu węglowego (ISO 14067) i protokołem emisji gazów cieplarnianych (GHG). Opracowuj inicjatywy optymalizacyjne na podstawie analizy kompromisów między kosztami produktu a emisją dwutlenku węgla.

Zbieraj i zatwierdzaj dane deklaracji dostawców, aby wywiązać się z obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami. Rozwiązanie Teamcenter obsługuje normy branżowe, takie jak IPC-175x i CMRT, a także integrację z portalami danych materiałowych dostawców, takimi jak Międzynarodowy System Danych Materiałowych (IMDS, ang International Material Data System) i BOMcheck. Dzięki temu można synchronizować oraz udostępniać dokładne dane łańcucha dostaw o kluczowym znaczeniu dla realizacji inicjatyw w zakresie zgodności z przepisami i holistycznego podejścia do produktów.

Zminimalizuj ryzyko kar, ograniczonego dostępu do rynku i strat wizerunkowych dla marki, identyfikując, śledząc i raportując substancje potencjalnie niebezpieczne zawarte w produktach. Klasyfikuj i raportuj zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej na całym świecie, takimi jak rozporządzenie REACH, dyrektywa RoHS i przepisy dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Proaktywnie przygotowuj się do zmian w przepisach, tworząc własne specyfikacje. Zyskaj dostęp do precyzyjnych informacji na temat statusu zgodności produktu z przepisami na dowolnym etapie procesu.

Firma:Leica Geosystems
Lokalizacja:Heerbrugg, Switzerland
Siemens Software:Teamcenter