Rozbudowane funkcje rozwiązania Teamcenter Share zaspokoią potrzeby zespołu w zakresie współpracy w chmurze, począwszy od zapewnienia bezpiecznej, centralnej pamięci masowej z opcjonalnymi narzędziami do zarządzania danymi, aż po umożliwienie doraźnej współpracy z zewnętrznymi uczestnikami procesu.
Dane projektowe i pliki można bez obaw zapisywać w chmurze. Rozwiązanie Teamcenter Share, zweryfikowane przez niezależny podmiot pod kątem bezpieczeństwa i integralności danych, jest zgodne z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa firmy Siemens i wykorzystuje najlepsze technologie ochrony i przechowywania danych. Nawet w trybie offline Twoje dane są zawsze dostępne dzięki opcji synchronizacji plików między komputerem stacjonarnym a chmurą.

Dzięki dostępowi przez przeglądarkę na telefonie, tablecie, Chromebooku, komputerze Mac, komputerze stacjonarnym i innych urządzeniach można pracować z domu, biura lub w podróży. Nie jest wymagana dodatkowa infrastruktura IT. Ulepszenia są automatycznie wprowadzane do produktu bez kosztownych, czasochłonnych aktualizacji.

Korzystając ze smartfona lub tabletu, funkcje rzeczywistości rozszerzonej (AR) w rozwiązaniu Teamcenter Share umożliwiają wyświetlanie produktów i komponentów w kontekście ich docelowego środowiska.

Przy użyciu funkcji wiadomości i powiadomień możesz informować członków zespołu o istotnych zdarzeniach w projekcie. Określaj terminy, priorytety i pliki referencyjne dla projektu. O zakończeniu projektu można poinformować za pomocą pulpitu projektu na dowolnym urządzeniu, a także przy użyciu intuicyjnych tablic Kanban, a dzięki funkcji udostępniania projektów na podstawie uprawnień można je udostępniać klientom i dostawcom z zachowaniem kontroli nad poziomem dostępu.

Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązania Teamcenter Share rosną z każdą dodatkową subskrypcją. Plan podstawowy obejmuje 500 GB pamięci masowej, a każda dodatkowa subskrypcja zwiększa ilość dostępnej pamięci o 5 GB. W zależności od potrzeb można również zakupić dodatkową pamięć masową.

1 / 5
1 / 5
Synergia między oprogramowaniem NX, Teamcenter X i Teamcenter Share firmy Siemens pomaga nam usprawnić pracę w środowisku wirtualnym i zwiększyć jej wydajność na niespotykaną wcześniej skalę.
Dowiedz się więcej o naszym kompleksowym i zintegrowanym portfolio rozwiązań obejmujących oprogramowanie, usługi oraz platformę do tworzenia aplikacji na potrzeby usprawnienia projektowania instalacji elektrycznych i konstrukcji mechanicznych, symulacji, produkcji, obsługi operacji oraz analizy cyklu życia produktów.