Symuluj, wizualizuj, analizuj i optymalizuj systemy produkcyjne oraz procesy logistyczne na podstawie modeli utworzonych przy użyciu narzędzi dostępnych w oprogramowaniu Plant Simulation X.
Kluczowe funkcje
Przeprowadzanie symulacji w celu walidacji i optymalizacji produkcji oraz logistyki
Zoptymalizuj przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów i logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładu, od globalnych i lokalnych zakładów po konkretne linie produkcyjne.
Wprowadzanie danych produkcyjnych w celu dalszego zwiększenia zaufania do modeli
Wprowadzaj rzeczywiste dane z hali produkcyjnej do modelu produkcji i łatwo przeprowadzaj eksperymenty, dostosowując parametry modelu symulacji w celu sprawdzenia poprawności i optymalizacji przepustowości produkcji, a także ogólnej wydajności systemu.
Możliwość wykorzystania otwartej architektury systemu
Obsługa wielu interfejsów i możliwości integracji, m.in. ActiveX, CAD, Oracle SQL, ODBC, XML, Socket, OPC itp., pozwalają ulepszać i rozbudowywać modele symulacji oraz eksperymenty.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X
Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje wiodące w branży możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Zalety oprogramowania Plant Simulation X Runtime
- Generowanie graficznych danych wyjściowych do analiz przepustowości, wykorzystania zasobów, automatycznego wykrywania wąskich gardeł, wykresów Sankeya i Gantta
- Obliczanie i optymalizacja zużycia energii przez zakłady i linie produkcyjne oraz maszyny
- Wizualizacja i animacja 3D online przy użyciu formatu JT zgodnego ze standardem ISO
- Przeprowadzanie eksperymentów z wykorzystaniem zintegrowanych sieci neuronalnych i zautomatyzowanej optymalizacji systemu przy użyciu algorytmów genetycznych
Zalety oprogramowania Plant Simulation X
- Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
- zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
- Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze