Zwiększ posiadane możliwości przez rozszerzenie rozwiązania Plant Simulation X o dodatek z biblioteką Mapowanie strumienia wartości (VSM), który umożliwia dostosowanie oprogramowania Plant Simulation X do unikalnych potrzeb projektu.
Biblioteka VSM to potężny zestaw obiektów, które usprawniają procesy produkcyjne przez połączenie strategicznego wglądu osiągniętego z mapowania strumienia wartości ze szczegółowymi możliwościami analizy dostępnymi w symulacji. Biblioteka zawiera narzędzia i funkcje, które pomagają użytkownikom modelować, symulować, analizować i optymalizować strumienie wartości w środowisku produkcyjnym.
Stale wprowadzamy nowe dodatki pozwalające poszerzyć możliwości modelowania i symulacji.
Kluczowe funkcje
Gotowe elementy VSM
Wykorzystaj wstępnie skonfigurowane elementy i szablony często używane w mapowaniu strumienia wartości, takie jak procesy, bufory, połączenia transportowe i przepływy informacji, pozwalają na odtworzenie rzeczywistych działań produkcyjnych i są gotowe do integracji z symulacjami.
Wizualna reprezentacja strumieni wartości
Twórz szczegółowe wizualne reprezentacje procesów produkcji odzwierciedlające tradycyjne mapy strumieni wartości, ale z dodatkową mocą symulacji dynamicznej. Pozwala to na bardziej interaktywną i bogatą w dane analizę całego strumienia wartości.
Symulacja dynamiczna
Wykonuj dynamiczne symulacje strumieni wartości i obserwuj, jak zmiany w jednej części procesu wpływają na cały system w czasie. Zyskasz w ten sposób wgląd w zmienność, wąskie gardła i zachowanie systemu w różnych scenariuszach.
Analiza oparta na danych
Zbieraj i analizuj kluczowe wskaźniki, takie jak czas cyklu, czas realizacji, produkcja w toku (WIP) i wykorzystanie zasobów, co umożliwia precyzyjną identyfikację nieefektywności i wpływu potencjalnych ulepszeń.
Porównanie scenariuszy
Twórz i porównuj wiele scenariuszy w ramach symulacji, np. stan obecny i przyszły lub różne strategie doskonalenia procesów, aby ułatwić ocenę skuteczności różnych inicjatyw Lean przed wdrożeniem.
Interaktywne i iteracyjne usprawnienia
Wspieraj ciągłe usprawnienia przez iteracyjne modyfikacje i optymalizację modelu strumienia wartości — każda iteracja dostarcza informacji zwrotnych, które można wykorzystać do dalszego udoskonalania procesu.

Informacje o oprogramowaniu Plant Simulation X
Plant Simulation X to oprogramowanie udostępniane jako usługa (SaaS), które oferuje wiodące w branży możliwości wirtualizacji produkcji, co pozwala na symulowanie, badanie, analizowanie i optymalizowanie produkcji i logistyki na wszystkich poziomach planowania. Uzyskaj dostęp do hierarchicznych modeli zakładów produkcyjnych, linii i operacji w środowisku 3D i skorzystaj z dodatkowych zalet oprogramowania opartego na chmurze, takich jak elastyczność, współpraca, bezpieczeństwo i skalowalność.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Plant Simulation X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Dodatki do oprogramowania Plant Simulation X
Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.
Dodatek Biblioteka VSM wymaga licencji Plant Simulation X Standard lub Plant Simulation X Advanced.
Zalety oprogramowania Plant Simulation X
- Optymalizacja wydajności i zużycia energii przez istniejące systemy produkcyjne przed wdrożeniem
- zmaksymalizować wydajność i wykorzystanie zasobów oraz zidentyfikować wąskie gardła na etapie planowania,
- Zwiększenie produktywności i zminimalizowanie kosztów inwestycji w linie produkcyjne
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększ funkcjonalność posiadanego oprogramowania dzięki dodatkom