Zwiększ posiadane możliwości przez rozszerzenie rozwiązania Process Simulate X o dodatek Automatic Path Planner, który umożliwia dostosowanie oprogramowania Plant Simulation X do unikalnych potrzeb projektu.
Process Simulate X Automatic Path Planner to potężny dodatek, który pozwala tworzyć ścieżki bezkolizyjne w złożonych operacjach montażu lub demontażu produktów oraz zrobotyzowanych operacjach spawalniczych, aby skrócić planowanie procesu w złożonych operacjach produkcyjnych obejmujących narzędzia, pracowników i roboty.
Główne funkcje i korzyści
Planowanie ścieżek bezkolizyjnych
Użyj zaawansowanych algorytmów, aby łatwo usuwać kolizje na ścieżkach ruchu, co w przeciwnym razie byłoby pracochłonnym procesem wymagającym dużych umiejętności. Osiągnij wysoką dokładność i w ciągu kilku minut znajdź rozwiązania dla ścieżek zgodnych ze wszystkimi rodzajami operacji obejmujące miejsca podejścia i odjazdu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i konserwacji.
Krótszy czas cyklu
Poznaj tysiące możliwości optymalizacji ruchów robotów, modyfikowania póz, prędkości i stref dokładności oraz tworzenia szybkich i płynnych operacji.
Zmniejszenie zużycia energii
Wykorzystaj algorytmy genetyczne do optymalizacji trajektorii robotów pod kątem efektywności energetycznej i zmniejsz zużycie energii nawet o 37% (w oparciu o dane klientów).
Połączenie RRS dla wszystkich głównych producentów robotów
Użyj ścieżek utworzonych przez automatyczny planer ścieżki do symulacji ruchów wszystkich sterowników robotów głównych marek w rozwiązaniu Process Simulate w oparciu o protokół realistycznej symulacji robotów (RRS).

Informacje o aplikacji Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) z rozbudowanymi funkcjami cyfrowej produkcji do planowania, symulowania i weryfikowania zadań wykonywanych przez ludzi, procesów robotycznych i automatyzacji w środowisku 3D dodatkowo zwiększającym elastyczność i skalowalność oprogramowania chmurowego.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne programy z serii Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Dodatki do oprogramowania Process Simulate X
Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X:
- Planowanie, symulacja i weryfikacja przy użyciu zaawansowanych rozwiązań do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktu i procesem produkcji przy użyciu technologii chmury
- Wyższa jakość procesów poprzez emulację realistycznych procesów
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Process Simulate X dzięki tym dodatkom
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
- Cables
- Safety Robots Manager
- Point Cloud
- Virtual Reality
- Łącznik do NVIDIA Omniverse