Tecnomatix

Process Simulate X Cables

Definiuj i symuluj przewody robota w realistyczny sposób, aby podczas planowania ruchu robota sprawdzić ich poprawność pod względem długości, krzywizny, skręcenia, siły styku i kolizji.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Model 3D robota zamontowanego na cokole z pistoletem spawalniczym i podłączonym przewodem, wyświetlany do symulacji i walidacji przy użyciu dodatku Cables do oprogramowania Process Simulate.

Dlaczego warto skorzystać z oprogramowania Process Simulate X Cables?

Zwiększ posiadane możliwości przez rozszerzenie rozwiązania Process Simulate X o dodatek Cables, który umożliwia dostosowanie oprogramowania Plant Simulation X do unikalnych potrzeb projektu.

Process Simulate X Cables to skuteczna aplikacja dodatkowa, która ułatwia definiowanie przewodów robota i przeprowadzanie realistycznych symulacji przewodów w celu sprawdzenia ich poprawności podczas planowania ruchu robota i programowania offline.

Główne funkcje i korzyści

Tworzenie przewodów i podłączeń przewodów
Za pomocą dodatku Cables można tworzyć i konfigurować przewody, które przypominają przewody w realizacjach produkcyjnych i działają w ten sam sposób. Można przymocować przewody do korpusu robota w wybranych punktach, aby lepiej przedstawić rzeczywistą relację między robotem i przewodami, także w zakresie mocowań stałych i obrotowych oraz różnych systemów zwijania.

Symulowanie przewodów
ich symulacja pozwala realistycznie odwzorować ich ruch i reakcje podczas ruchu robota oraz wizualizować potencjalne zakłócenia i inne problemy związane z przewodami.

Analizowanie przewodów
Użyj specjalnych narzędzi do analizowania przewodów pod kątem długości, rozmieszczenia, punktów połączeń, krzywizny, skręcenia, siły styku i kolizji podczas planowania ścieżki, symulacji i wykonywania programu robota.

Ramię robota z elastycznymi przewodami i pistoletem spawalniczym działające na spawanym złożeniu podczas analizy w oprogramowaniu Process Simulate X z dodatkiem Cables do rozszerzonej symulacji i analizy.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X

Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) z rozbudowanymi funkcjami cyfrowej produkcji do planowania, symulowania i weryfikowania zadań wykonywanych przez ludzi, procesów robotycznych i automatyzacji w środowisku 3D dodatkowo zwiększającym elastyczność i skalowalność oprogramowania chmurowego.

Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne programy z serii Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.

Dodatki do oprogramowania Process Simulate X

Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.

Aby móc użyć dodatku Cables, zalecana jest licencja Process Simulate X Robotics Standard lub Process Simulate X Robotics Advanced.

Zalety oprogramowania Process Simulate X:

  • Planowanie, symulacja i weryfikacja przy użyciu zaawansowanych rozwiązań do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
  • Obniżenie kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktu i procesem produkcji przy użyciu technologii chmury
  • Wyższa jakość procesów poprzez emulację realistycznych procesów
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze

Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Process Simulate X dzięki tym dodatkom

  • Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
  • Automatic Path Planner
  • Safety Robots Manager
  • Point Cloud
  • Virtual Reality
  • Łącznik do NVIDIA Omniverse

Produkty Process Simulate X

Porównaj zestawione funkcje produktów Process Simulate X.

Przykłady wdrożeń

Kompletne środowisko wirtualizacji produkcji

Jak L., segment małych przedsiębiorstw

Kompletnie zmienia zasady gry dzięki łatwości symulacji i optymalizacji

Shivam S., inżynier projektu, segment małych przedsiębiorstw

Rewolucja w produkcji

Zweryfikowany użytkownik w branży motoryzacyjnej, segment małych przedsiębiorstw

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksowe wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.