Process Simulate X Essentials to zaawansowane i proste w obsłudze rozwiązanie do wirtualizacji produkcji, oferujące podstawowe funkcje planowania i symulacji produkcji oraz sprawdzania jej poprawności, w tym funkcje modelowania, symulacji montażu oraz dynamicznego sprawdzania kolizji w procesach produkcji dyskretnej i ciągłej.
Zintegrowane narzędzia do wirtualizacji produkcji, m.in. zestaw interfejsów CAD, obsługują importowanie modeli 3D produktów i zasobów, co umożliwia wirtualne sprawdzanie poprawności i optymalizowanie procesów produkcji.
Najważniejsze cechy oprogramowania Process Simulate X Essentials
Funkcje Process Simulate do obsługi produkcji dyskretnej: umożliwiają projektowanie, weryfikowanie i optymalizowanie procesów produkcji obejmujących różne działania, takie jak wykonywanie spoin punktowych, wiercenie, nitowanie, mocowanie oraz zadania typu „pick & place”.
Funkcje Process Simulate do obsługi produkcji ciągłej: umożliwiają definiowanie i optymalizowanie procesów produkcji oraz sprawdzanie ich poprawności na podstawie generowania ciągłych ścieżek ruchu na potrzeby wykonywania spoin punktowych, klejenia, uszczelniania, polerowania, malowania i natryskiwania.
Projektowanie zakładów produkcyjnych: funkcje tworzenia i edycji modeli geometrycznych reprezentujących komponenty i złożenia pozwalają uzyskać dokładne cyfrowe bliźniaki środowiska produkcyjnego. Dzięki możliwości definiowania i modyfikowania danych kinematycznych można symulować ruch i interakcje części, aby przeprowadzać realistyczne analizy zautomatyzowanych urządzeń i przepływów zadań w celu zoptymalizowania rozplanowania zakładu i procesów produkcyjnych. Dane CAD można bezpośrednio importować, aby utworzyć realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.
Symulacja montażu: funkcje generowania i symulowania ścieżek montażu oraz sekwencji procesów, a także wykrywania kolizji i tworzenia przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D ułatwiają projektowanie, analizowanie i weryfikowanie procesów montażu i demontażu.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się najlepszymi w branży funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X:
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań z zastosowaniem modułów dostępnych w modelu licencjonowania na podstawie wartości
Rozszerzenie funkcjonalności produktów Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym:
- Point Cloud
- Łącznik do NVIDIA Omniverse
- Virtual Reality
- Automatic Path Planner
- Cables
- Safety Robots Manager
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)