Human

Process Simulate X Human Advanced

Wykorzystując rejestrowanie ruchu i rzeczywistość wirtualną, można przeprowadzić realistyczną, dogłębną analizę ergonomii stanowisk roboczych pod kątem zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Funkcje rzeczywistości wirtualnej i rejestrowania ruchu połączone z wirtualną postacią ludzką w celu analizy postawy, ergonomii i zadań roboczych w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Process Simulate X Human Advanced?

Oprogramowanie Process Simulate X Human Advanced stanowi rozszerzenie produktu Human Standard, umożliwiając analizowanie złożonych ruchów w czasie rzeczywistym lub rejestrowanie ich w celu późniejszej analizy przy użyciu funkcji śledzenia ruchu i rzeczywistości wirtualnej. Oferuje możliwości immersyjnej interakcji z projektami, analizowania koncepcyjnych modeli 3D w skali oraz zoptymalizowania zadań wykonywanych przez ludzi i zautomatyzowanych procesów montażu.

Najważniejsze cechy oprogramowania Process Simulate X Human Advanced

Rzeczywistość wirtualna: analizy z oprogramowania Process Simulate można wczytywać w środowiskach rzeczywistości wirtualnej (VR) w dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji, aby interaktywnie przeglądać projekty zwizualizowane w ich rzeczywistych rozmiarach. Sprzętu VR pozwala odtwarzać aktywne symulacje, umieszczać obiekty w przestrzeni i sterować robotami, co ułatwia analizowanie przestrzeni 3D, wykonywanie symulacji oraz współpracę.

Rejestrowanie ruchu: łączność w czasie rzeczywistym między sprzętem rejestrującym ruch i oprogramowaniem Process Simulate X umożliwiają błyskawiczną ocenę działań człowieka i strategii zadań. Dzięki automatycznemu skalowaniu wirtualnych sylwetek ludzi i wykorzystywaniu śledzenia dłoni do nagrywania i odtwarzania ruchów można przeprowadzać dogłębne analizy i szybko oceniać scenariusze warunkowe.

Analiza ergonomii: oprogramowanie zawiera kompleksowe narzędzia umożliwiające m.in. oceny postawy podnoszenia na podstawie norm branżowych. Dodatkowe konfigurowalne funkcje obejmują monitorowanie postawy, symulacje na poziomie oczu, oceny siły całego ciała i rąk, analizę energii metabolicznej i akumulacji zmęczenia, ocenę statycznych i skumulowanych obciążeń dolnej części pleców oraz generowanie szczegółowych raportów ergonomicznych.

Planowanie i symulacja zadań wykonywanych przez ludzi: przy użyciu modelu sylwetki ludzkiej w środowisku cyfrowym 3D można tworzyć szybkie animacje i scenariusze warunkowe, stosując sylwetki o zróżnicowanej budowie ciała i różne położenia obiektów lub modyfikując siły powiązane z zadaniami.

Process Simulate Collaborate: rozwiązanie umożliwia wizualizowanie, przeglądanie i analizowanie linii i gniazd produkcyjnych utworzonych w oprogramowaniu Process Simulate w dowolnym czasie, miejscu i z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze.

Projektowanie zakładów produkcyjnych: funkcje tworzenia i edycji modeli geometrycznych reprezentujących komponenty i złożenia pozwalają tworzyć dokładne cyfrowe obrazy środowiska produkcyjnego. Dzięki możliwości modyfikowania danych kinematycznych można symulować ruch i interakcje części, co umożliwia przeprowadzanie realistycznych analiz zautomatyzowanych urządzeń i przepływów zadań w celu zoptymalizowania rozplanowania zakładu i procesów produkcyjnych. Dane CAD można bezpośrednio importować, aby utworzyć realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.

Symulacja montażu: funkcje generowania i symulowania ścieżek montażu oraz sekwencji procesów, a także wykrywania kolizji i tworzenia przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D ułatwiają projektowanie, analizowanie i weryfikowanie procesów montażu i demontażu. 

Analiza ergonomii postawy wirtualnego człowieka wykonującego zadania na modelu 3D złożenia podwozia samolotu w oprogramowaniu Process Simulate Human.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X

Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się najlepszymi w branży funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.

Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.

Zalety oprogramowania Process Simulate X:

  • Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
  • Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
  • Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
  • Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
  • Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań z zastosowaniem modułów dostępnych w modelu licencjonowania na podstawie wartości

Rozszerzenie funkcjonalności produktów Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym:

  • Automatic Path Planner
  • Cables
  • Point Cloud
  • Virtual Reality
  • Łącznik do NVIDIA Omniverse

Produkcja uwzględniająca potrzeby ludzi oraz wirtualizacja

Meet K., starszy inżynier ds. projektowania i rozwoju, segment małych przedsiębiorstw

Zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej przez ludzi w procesach produkcji

Ankit, analityk danych, segment średnich przedsiębiorstw

Usprawnienie linii produkcyjnej z uwzględnieniem potrzeb operatora

Helder G., inżynier aplikacji, segment małych przedsiębiorstw

Przykłady wdrożeń

Oprogramowanie Process Simulate X

Porównaj zestawione funkcje produktów Process Simulate X.

Poznaj powiązane produkty oprogramowania Process Simulate X

Poznaj lepiej oprogramowanie Tecnomatix

Wsparcie klienta

Oferujemy kompleksowe wsparcie klienta dotyczące wszystkich produktów Tecnomatix. Skontaktuj się z nami już dziś.

Blog poświęcony oprogramowaniu Tecnomatix

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami dotyczącymi oprogramowania Tecnomatix.

Społeczność użytkowników oprogramowania Tecnomatix

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Tecnomatix.