Rozwiązanie Process Simulate X Human Standard zawiera funkcje szczegółowej symulacji zadań i analiz ergonomii, które umożliwiają projektowanie i optymalizowanie zadań z uwzględnieniem potrzeb ludzi oraz sprawdzanie ich poprawności z zastosowaniem wirtualnych postaci ludzkich o zróżnicowanej budowie ciała. Pozwala to doskonalić projekty i procesy montażu oraz tworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze miejsca pracy.
Najważniejsze cechy oprogramowania Process Simulate X Human Standard
Analiza ergonomii: oprogramowanie zawiera kompleksowe narzędzia umożliwiające m.in. oceny postawy podnoszenia na podstawie norm branżowych. Dodatkowe konfigurowalne funkcje obejmują monitorowanie postawy, symulacje na poziomie oczu, oceny siły całego ciała i rąk, analizę energii metabolicznej i akumulacji zmęczenia, ocenę statycznych i skumulowanych obciążeń dolnej części pleców oraz generowanie szczegółowych raportów ergonomicznych.
Planowanie i symulacja zadań wykonywanych przez ludzi: przy użyciu modelu sylwetki ludzkiej w środowisku cyfrowym 3D można tworzyć szybkie animacje i scenariusze warunkowe, stosując sylwetki o zróżnicowanej budowie ciała i różne położenia obiektów lub modyfikując siły powiązane z zadaniami.
Process Simulate Collaborate: rozwiązanie umożliwia wizualizowanie, przeglądanie i analizowanie linii i gniazd produkcyjnych utworzonych w oprogramowaniu Process Simulate w dowolnym czasie, miejscu i z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze.
Projektowanie zakładów produkcyjnych: funkcje tworzenia i edycji modeli geometrycznych reprezentujących komponenty i złożenia pozwalają uzyskać dokładne cyfrowe obrazy środowiska produkcyjnego. Dzięki możliwości modyfikowania danych kinematycznych można symulować ruch i interakcje części, aby przeprowadzać realistyczne analizy zautomatyzowanych urządzeń i przepływów zadań w celu zoptymalizowania rozplanowania zakładu i procesów produkcyjnych. Dane CAD można bezpośrednio importować, aby utworzyć realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.
Symulacja montażu: funkcje generowania i symulowania ścieżek montażu oraz sekwencji procesów, a także wykrywania kolizji i tworzenia przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D ułatwiają projektowanie, analizowanie i weryfikowanie procesów montażu i demontażu.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się najlepszymi w branży funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X:
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań z zastosowaniem modułów dostępnych w modelu licencjonowania na podstawie wartości
Rozszerzenie funkcjonalności produktów Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym:
- Automatic Path Planner
- Cables
- Point Cloud
- Virtual Reality
- Łącznik do NVIDIA Omniverse