Możliwości oprogramowania Process Simulate X można rozszerzyć przy użyciu modułu dodatkowego Point Cloud, który umożliwia dostosowanie aplikacji do wyjątkowych potrzeb projektu.
Chmura punktów Process Simulate X to zaawansowany dodatek, który ułatwia wczytywanie plików chmury punktów w formacie POD i segmentowanie tych modeli chmur punktów, dużych i małych, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i dokładności wizualnej. Umożliwiając symulację i weryfikację planu w opartym na rzeczywistości modelu 3D, rozwiązanie Process Simulate X Point Cloud umożliwia jeszcze szybszą identyfikację problemów związanych z planowaniem i wdrażanie nowych funkcji, które w przeciwnym razie stałyby się kosztowne w fizycznym procesie produkcji.
Najważniejsze funkcje i korzyści
Wczytywanie i edytowanie danych
Oprogramowanie umożliwia łatwe wstawianie danych skanowania chmury punktów oraz ich przemieszczanie w celu dopasowania do modelu symulacji procesu, a także zarządzanie warstwami chmury punktów do wykorzystania w porównaniach projektów i realizacji oraz symulacji nowych produktów i procesów w kontekście istniejącego zakładu produkcyjnego.
Wymiary i pomiary
mierz odległości między istniejącymi danymi CAD i danymi skanowania chmury punktów w ramach analizy Process Simulate, aby lepiej zrozumieć wymagane zmiany i ich wpływ na istniejący układ fabryki oraz procesy.
Wykrywanie i analiza kolizji
definiowanie par kolizji między chmurami punktów lub warstwami chmury punktów a obiektami 3D w celu przeprowadzania kontroli kolizji między tymi chmurami punktów lub warstwami chmury punktów i innymi obiektami podczas analiz w aplikacji Process Simulate.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się szerokimi funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Moduły dodatkowe do oprogramowania Process Simulate X
Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
- Automatic Path Planner
- Cables
- Safety Robots Manager
- Virtual Reality
- Łącznik do NVIDIA Omniverse