Rozwiązanie Process Simulate X Robotics Advanced bazuje na produkcie Robotics Standard i zawiera kompletny zestaw narzędzi niezbędnych do wirtualnego uruchomienia przy użyciu modeli oprogramowania Process Simulate, w tym tworzenia układu, definicji kinematyki i logiki sterowania, symulacji i analizy opartej na zdarzeniach.
Jego funkcje to projektowanie, planowanie, symulację i optymalizację zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów i systemów produkcji, w tym wysoce zautomatyzowanych zakładów o dużej zmienności produkcji, od pojedynczych gniazd po całe linie.
Najważniejsze funkcje oprogramowania Process Simulate X Robotics Advanced
Wirtualne uruchomienie: Połącz modele oprogramowania Process Simulate z zewnętrznymi systemami automatyki i sterowania, aby przeprowadzić wirtualne uruchomienie gniazda produkcyjnego lub całej linii przed zakupem lub instalacją jakiegokolwiek sprzętu.
Symulacja linii: Twórz modele linii produkcyjnych, aby symulować, analizować i optymalizować działanie przy użyciu wewnętrznych sterowników PLC, bloków logicznych, sygnałów, czujników, sterowników przepływu materiałów i innych zaawansowanych narzędzi, które pomogą poprawić ogólną wydajność i produktywność.
Programowanie robotów: Pobieraj, wgrywaj, utrzymuj i optymalizuj programy robotów za pomocą narzędzi programowych do planowania ruchu robotów, optymalizacji czasu cyklu, wykrywania kolizji i realistycznej symulacji robotów.
Process Simulate Collaborate: Wizualizuj, przeglądaj i analizuj fabryczne linie produkcyjne i gniazda produkcyjne utworzone w oprogramowaniu Process Simulate w dowolnym czasie, miejscu i z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze.
Aplikacja Process Simulate do produkcji dyskretnej: Projektuj, weryfikuj i optymalizuj procesy produkcji obejmujące różne operacje, takie jak zgrzewanie punktowe, wiercenie, nitowanie, mocowanie oraz dobieranie miejsca.
Produkcja ciągła w Process Simulate: Projektuj, weryfikuj i optymalizuj procesy produkcji w oparciu o tworzenie ciągłych ścieżek ruchu do zgrzewania spoin, klejenia, uszczelniania, polerowania, malowania i natryskiwania.
Projektowanie zakładów produkcyjnych: Twórz i edytuj modele geometryczne reprezentujące komponenty i złożenia, aby uzyskać dokładne cyfrowe obrazy środowiska produkcyjnego. Definiuj i modyfikuj dane kinematyczne w celu symulowania ruchu i interakcji części, co umożliwia realistyczną analizę zautomatyzowanych urządzeń i przepływów informacji oraz optymalizację układu fabryki i działań operacyjnych. Importuj bezpośrednio dane CAD w celu zbudowania realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.
Symulacja montażu: Projektuj, analizuj i weryfikuj procesy montażu i demontażu poprzez tworzenie i symulowanie ścieżek montażu i sekwencji operacji, wykrywanie kolizji i wykonywanie przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D.

Informacje o aplikacji Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) z wiodącymi w branży możliwościami wirtualizacji produkcji do planowania, symulowania i weryfikowania zadań wykonywanych przez ludzi, procesów robotycznych i automatyzacji w środowisku 3D dodatkowo zapewniających elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność oprogramowania opartego na chmurze.
Sprawne wdrożenie i konfigurowanie oprogramowania umożliwia zwiększenie produktywności i natychmiastowe poszerzenie możliwości produkcyjnych. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty z serii Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów cyfrowej złożoności produkcji.
Zalety rozwiązania Process Simulate X:
- Planowanie, symulacja i weryfikacja przy użyciu zaawansowanych rozwiązań do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wczesnemu wykrywaniu i komunikowaniu problemów związanych z projektowaniem produktu i procesem produkcji przy użyciu technologii chmury
- Wyższa jakość procesów poprzez emulację realistycznych procesów
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększenie funkcjonalności posiadanych rozwiązań dzięki dodatkom
Rozszerz funkcjonalność produktów Process Simulate X dzięki dodatkom:
- Automatic Path Planner
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
- Cables
- Safety Robots Manager
- Point Cloud
- Virtual Reality
- Łącznik do NVIDIA Omniverse