Oprogramowanie Process Simulate X Robotics Standard stanowi rozszerzenie produktu Essentials uzupełnione o funkcje programowania i symulacji robotów umożliwiające zweryfikowanie precyzji wykonania zadania przed fizycznym wdrożeniem. Kompleksowy zestaw narzędzi umożliwia zarządzanie programami robotów i ich doskonalenie.
Najważniejsze cechy oprogramowania Process Simulate X Robotics Standard
Programowanie robotów: za pomocą narzędzi do planowania ruchów robotów, optymalizacji czasu cyklu, analizy wykrywania kolizji i realistycznej symulacji robotów można pobierać, wczytywać i optymalizować programy robotyki.
Process Simulate Collaborate: rozwiązanie umożliwia wizualizowanie, przeglądanie i analizowanie linii i gniazd produkcyjnych utworzonych w oprogramowaniu Process Simulate w dowolnym czasie, miejscu i z udziałem dowolnych użytkowników korzystających z funkcji współpracy 3D w chmurze
Funkcje Process Simulate do obsługi produkcji dyskretnej: umożliwiają projektowanie, weryfikowanie i optymalizowanie procesów produkcji obejmujących różne działania, takie jak wykonywanie spoin punktowych, wiercenie, nitowanie, mocowanie oraz zadania typu „pick & place”.
Funkcje Process Simulate do obsługi produkcji ciągłej: umożliwiają definiowanie i optymalizowanie procesów produkcji oraz sprawdzanie ich poprawności na podstawie generowania ciągłych ścieżek ruchu na potrzeby wykonywania spoin punktowych, klejenia, uszczelniania, polerowania, malowania i natryskiwania.
Projektowanie zakładów produkcyjnych: funkcje tworzenia i edycji modeli geometrycznych reprezentujących komponenty i złożenia pozwalają uzyskać dokładne cyfrowe obrazy środowiska produkcyjnego. Dzięki możliwości definiowania i modyfikowania danych kinematycznych można symulować ruch i interakcje części, aby przeprowadzać realistyczne analizy zautomatyzowanych urządzeń i przepływów zadań w celu zoptymalizowania rozplanowania zakładu i procesów produkcyjnych. Dane CAD można bezpośrednio importować, aby utworzyć realistycznego cyfrowego bliźniaka produkcji.
Symulacja montażu: funkcje generowania i symulowania ścieżek montażu oraz sekwencji procesów, a także wykrywania kolizji i tworzenia przekrojów 2D/3D w dynamicznym środowisku 3D ułatwiają projektowanie, analizowanie i weryfikowanie procesów montażu i demontażu.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się najlepszymi w branży funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne produkty Process Simulate X są dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X:
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
- Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań z zastosowaniem modułów dostępnych w modelu licencjonowania na podstawie wartości
Rozszerzenie funkcjonalności produktów Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym:
- Point Cloud
- Łącznik do NVIDIA Omniverse
- Virtual Reality
- Automatic Path Planner
- Cables
- Safety Robots Manager
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)