Możliwości oprogramowania Process Simulate X można rozszerzyć przy użyciu modułu dodatkowego Virtual Reality, który umożliwia dostosowanie aplikacji do wyjątkowych potrzeb projektu.
Process Simulate X Virtual Reality to zaawansowany moduł dodatkowy, który umożliwia wczytywanie wyników analiz z oprogramowania Process Simulate do środowisk rzeczywistości wirtualnej, aby ułatwić ich przeglądanie i analizowanie w immersyjnym środowisku przy użyciu gogli VR i innego sprzętu.
Najważniejsze funkcje i korzyści
Wczytuj analizy do środowisk VR
Oprogramowanie Process Simulate szybko i bezpośrednio przesyła je do środowisk VR, aby przeglądać projekty procesów oraz przeprowadzać analizy i symulacji 3D.
Interakcja z modelami w immersyjnym środowisku
Oprogramowanie umożliwia interakcję ze środowiskiem rzeczywistości wirtualnej przy użyciu narzędzi do poruszania się, odtwarzania, wstrzymywania i resetowania symulacji, manipulowania robotami, używania latarki w słabo oświetlonych obszarach i wykonywania pomiarów.
Wirtualna współpraca
Immersyjne środowisko rzeczywistości wirtualnej ułatwia współpracę, monitorowanie działań i podejmowanie decyzji bez konieczności fizycznej obecności członków zespołu w jednym miejscu.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się szerokimi funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Moduły dodatkowe do oprogramowania Process Simulate X
Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.
Dodatek Process Simulate X Virtual Reality jest objęty licencją na produkt Process Simulate X Human Advanced.
Zalety oprogramowania Process Simulate X
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
- Automatic Path Planner
- Cables
- Safety Robots Manager
- Point Cloud
- Łącznik do NVIDIA Omniverse